(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

AC交叉式流動風扇 MF系列 (型號表)

溫度感測風扇

AC交叉式流動風扇 MF系列

以平均且廣泛送風為特徵的AC輸入交叉式流動風扇。
【特長】
・可以大量送出均一的風。
・活用小型長方體形狀與風向直角彎曲的特徵,可設置在裝置的角落等,有效活用空間。
・AC輸入交叉式流動風扇。
・取得UL/CSA規格認證,實施(認證狀況依產品而不同)CE標誌(低電壓指令)。
・使用溫度開關,可因應裝置內的溫度變化,自動控制風扇的運轉與停止。
・有助於提升省能源、低噪音等環境相關裝置的性能。
【用途】
・適合於將安裝於裝置內的電路基板平均冷卻或空氣簾等用途。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MF930-DC

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

AC交叉式流動風扇 MF系列的規格

MF915-BC規格

 

MF915-BC的外觀

MF915-BC 安裝孔參考尺寸圖 單位:mm

MF915-BC的尺寸圖1 單位:mm

AC交叉式流動風扇 MF系列:相關圖像

MF915-BC的尺寸圖2 單位:mm

MF915-BC 風量-靜壓特性

附屬品

  • 風扇
  • 安裝說明書
類型風扇單體
尺寸動輪長度150mm
馬達位置從馬達側看,動輪為逆時針方向旋轉
電壓/頻率/電流/輸入單相 100V/50Hz/0.35A/30W
單相 100V/60Hz/0.45A/40W
單相 110V/60Hz/0.45A/42W
單相 115V/60Hz/0.45A/43W
使用電壓範圍±10%
旋轉速度單相 100V/50Hz:2650r/min
單相 100V/60Hz:2950r/min
單相 110V/60Hz:3200r/min
單相 115V/60Hz:3250r/min
最大風量單相 100V/50Hz:3.4m3/min
單相 100V/60Hz:3.7m3/min
單相 110V/60Hz:4.0m3/min
單相 115V/60Hz:4.1m3/min
最大靜壓單相 100V/50Hz:88Pa
單相 100V/60Hz:127Pa
單相 110V/60Hz:132Pa
單相 115V/60Hz:132Pa
噪音等級單相 100V/50Hz:60dB(A)
單相 100V/60Hz:63dB(A)
單相 110V/60Hz:64dB(A)
單相 115V/60Hz:64dB(A)
材質馬達外殼:鋁壓鑄
罩殼:鋼板
動輪:鋁合金
過熱保護內建過熱保護裝置
軸承滾珠軸承
重量1.7kg

MF930B-DC規格

AC交叉式流動風扇 MF系列:相關圖像

MF930B-DC的外觀

MF930B-DC 安裝孔參考尺寸圖 單位:mm

AC交叉式流動風扇 MF系列:相關圖像

MF930B-DC的尺寸圖1 單位:mm

MF930B-DC的尺寸圖2 單位:mm

MF930B-DC 風量-靜壓特性

附屬品

  • 風扇
  • 安裝說明書
類型風扇單體
尺寸動輪長度300mm
馬達位置從馬達側看,動輪為順時針方向旋轉
電壓/頻率/電流/輸入單相 200V/50Hz/0.20A/35W
單相 200V/60Hz/0.25A/45W
單相 220V/60Hz/0.25A/48W
單相 230V/50Hz/0.20A/40W
單相 230V/60Hz/0.25A/50W
使用電壓範圍±10%
旋轉速度單相 200V/50Hz:2500r/min
單相 200V/60Hz:2700r/min
單相 220V/60Hz:2950r/min
單相 230V/50Hz:2700r/min
單相 230V/60Hz:3000r/min
最大風量單相 200V/50Hz:6.0m3/min
單相 200V/60Hz:6.2m3/min
單相 220V/60Hz:6.6m3/min
單相 230V/50Hz:6.2m3/min
單相 230V/60Hz:6.8m3/min
最大靜壓單相 200V/50Hz:74Pa
單相 200V/60Hz:103Pa
單相 220V/60Hz:106Pa
單相 230V/50Hz:78Pa
單相 230V/60Hz:106Pa
噪音等級單相 200V/50Hz:58dB(A)
單相 200V/60Hz:60dB(A)
單相 220V/60Hz:62dB(A)
單相 230V/50Hz:60dB(A)
單相 230V/60Hz:63dB(A)
材質馬達外殼:鋁壓鑄
罩殼:鋼板
動輪:鋁合金
過熱保護內建過熱保護裝置
軸承滾珠軸承
重量1.9kg

※ 關於上述以外的規格,請參閱型錄。

型號
MF930-DC
型號數量折扣標準
出貨日
輸入電壓 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC輸入電壓、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC輸入電壓、50Hz時)
(dB)
音量(AC輸入電壓、60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時)
(Pa)
動輪長度
(mm)
動輪旋轉方向
4天~ [其他] 單相200/220/2306.0(AC200V), 6.2(AC230V)6.2(AC200V), 6.6(AC220V), 6.8(AC230V)58(AC200V), 60(AC230V)60(AC200V), 62(AC220V), 63(AC230V)74(AC200V), 78(AC230V)103(AC200V), 106(AC220V, AC230V)300逆時針方向

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 橫流 尺寸 其他 厚度 其他
代表規格 CE / UL / CSA 類型 風扇單體 連接形態 電源連接用插頭纜線(未附)

AC交叉式流動風扇 MF系列的型號MF930-DC頁面。
記載關於型號MF930-DC之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MF915-DC
MF915B-BC
MF915B-DC
MF930-BC
MF930B-BC
MF930B-DC
型號數量折扣標準
出貨日
輸入電壓 最大風量(AC輸入電壓、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC輸入電壓、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC輸入電壓、50Hz時)
(dB)
音量(AC輸入電壓、60Hz時)
(dB)
最大靜壓(AC輸入電壓、50Hz時)
(Pa)
最大靜壓(AC輸入電壓、60Hz時)
(Pa)
動輪長度
(mm)
動輪旋轉方向
22天~ [其他] 單相200/220/2303.4(AC200V), 3.6(AC230V)3.7(AC200V), 4.0(AC220V), 4.1(AC230V)60(AC200V), 61(AC230V)63(AC200V), 64(AC220V, AC230V)88(AC200V), 92(AC230V)127(AC200V), 132(AC220V, AC230V)150逆時針方向
4天~ [其他] 單相100/110/1153.43.7(AC100V), 4.0(AC110V), 4.1(AC115V)6063(AC100V), 64(AC110V, AC115V)88127(AC100V), 132(AC110V, AC115V)150順時針方向
22天~ [其他] 單相200/220/2303.4(AC200V), 3.6(AC230V)3.7(AC200V), 4.0(AC220V), 4.1(AC230V)60(AC200V), 61(AC230V)63(AC200V), 64(AC220V, AC230V)88(AC200V), 92(AC230V)127(AC200V), 132(AC220V, AC230V)150順時針方向
4天~ [其他] 單相100/110/1156.06.2(AC100V), 6.6(AC110V), 6.8(AC115V)5860(AC100V), 62(AC110V), 63(AC115V)74103(AC100V), 106(AC110V, AC115V)300逆時針方向
4天~ [其他] 單相100/110/1156.06.2(AC100V), 6.6(AC110V), 6.8(AC115V)5860(AC100V), 62(AC110V), 63(AC115V)74103(AC100V), 106(AC110V, AC115V)300順時針方向
22天~ [其他] 單相200/220/2306.0(AC200V), 6.2(AC230V)6.2(AC200V), 6.6(AC220V), 6.8(AC230V)58(AC200V), 60(AC230V)60(AC200V), 62(AC220V), 63(AC230V)74(AC200V), 78(AC230V)103(AC200V), 106(AC220V, AC230V)300順時針方向

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767