(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

JL05系列防塵蓋(插座用)

JL05系列防塵蓋(插座用)

JL05 系列附屬品。
【特長】
・保護插座的嵌合部,防止塵埃與異物混入。
・用於已脫離連結的連結器嵌合面,防止電路危險。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
JL05-18DC
JL05-20DC
JL05-22DC
JL05-24DC
JL05-28DC
型號數量折扣標準
出貨日
適用外殼尺寸
5天~ 18
5天~ 20
5天~ 22
5天~ 24
5天~ 28

Loading...

  1. 1

基本資訊

產品分類 防塵蓋 種類 插座用 特徵
材質 合成橡膠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767