(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

端子拔除工具 5558/5556系列連接器端子用

CONNECTORS

端子拔除工具 5558/5556系列連接器端子用

【特長】
・本產品為MOLEX製,5559/5557連結器用的拔除工具。
・用於拔出已插在外殼中之5558、5556系列連接器端子的工具。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

57031-6000

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

適用系列其他適用端子5556*, 5558*

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
57031-6000
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

適用系列 其他 適用端子 5556*, 5558*

端子拔除工具 5558/5556系列連接器端子用的型號57031-6000頁面。
記載關於型號57031-6000之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767