3.68mm間距 1625微型 端子(1560/1854)【包裝數為1~6,000】
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用外殼 | 適用電線尺寸AWG | 端子形狀 | TRUSCO代碼 | 販售單位 |
---|
| 包裝數為6,000 | |
12天~
| - | 18~24 | 連鎖狀 | - | 零售(以1 pc為單位購入) |
| 包裝數為100 | |
當日可能
| - | 18~24 | 散狀 | 417-6073 | 箱・袋 |
| | |
7天~
| 1625 | 22~28 | 連鎖狀 | - | 零售(以1 pc為單位購入) |
| 包裝數為100 | |
3天~
| 1625 | 22~28 | 散狀 | 417-6448 | 箱・袋 |
Loading...
基本資訊
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
此分類還有這些商品
經常被一起購買的商品
看過此商品的人也看過這些商品
技術支援服務
- 電子零件規格品
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策