(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

1.25mm間距 PicoBladeTM 針座 直角型(53048)

1.25mm間距 PicoBlade<sup>TM</sup> 針座 直角型(53048)

【特長】
・MOLEX製,備有電線對電路板及電線對電線的選購品。
・備有表面安裝及通孔2種類型的插針。
・彎角型。(嵌合外殼:51021)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
53048-0210
53048-0310
53048-0510
53048-0610
53048-0810
53048-1010
53048-1110
型號數量折扣標準
出貨日
芯數
3天~ 2
3天~ 3
3天~ 5
3天~ 6
3天~ 8
3天~ 10
3天~ 11

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 數字 適用針、連接器 公端(插頭)
用途 印刷基板用 容許電流(A) 1 容許電壓(V) 125
連接方向 彎角型 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL
間距(mm) 1.25 列數 1 嵌合鎖定
顏色 自然色 嵌合對象 51021

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767