(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
MOLEX(莫仕)
【特長】・MOLEX製,電線對電線、電路板對電路板用連結器,備有單列與雙列產品。・最大額定電流9A的電源用連結器。(適用外殼:5559)
PDF
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
5558GSL7F
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Loading...
4.2mm間距 New Mini-Fit 端子(5558)的型號5558GSL7F頁面。記載關於型號5558GSL7F之規格、尺寸、型式情報。
清除全部選項
顯示候補商品
清除
MOLEX(莫仕) 標準出貨日: 當日可能~
MISUMI 標準出貨日: 當日可能
MISUMI 標準出貨日: 4天~
MISUMI 標準出貨日: 4天
標準出貨日: 當日可能~
標準出貨日: 3天~
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策