- 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。
建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
2.0mm間距 MicroClaspTM 端子(56134)【包裝數為9,000】
CONNECTORS
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 |
---|
| 包裝數為9,000 | |
4天~
|
Loading...
基本資訊
連結器形狀 |
方型
|
連結器系列開頭字母 |
數字 |
適用針、連接器 |
母端(插座)
|
用途 |
電纜線連接
|
容許電流(A) |
3 |
容許電壓(V) |
250 |
電線連接方法 |
壓著
|
連接方向 |
直型
|
保護功能(耐環境性) |
無 |
端子鍍膜 |
錫 |
適用電線尺寸AWG |
22, 24, 26, 28 |
適用端子 |
500915, 51242, 51353, 51382 |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
此分類還有這些商品
經常被一起購買的商品
看過此商品的人也看過這些商品
技術支援服務
- 電子零件規格品
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策