(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

2.0mm間距 MicroClaspTM 針座/雙列 直型(55917)

2.0mm間距 MicroClasp<sup>TM</sup> 針座/雙列 直型(55917)

【特長】
・MOLEX製,省空間,與相似的2.00mm(.079")及2.50mm(.098")間距的電線對電路板用連結系統相比,裝卸更容易。(嵌合外殼:51353)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
55917-0830
55917-1030
55917-1230
55917-1430
55917-1630
55917-1830
55917-2030
55917-2230
55917-2430
55917-2630
55917-2830
55917-3030
55917-3230
55917-3430
55917-3630
55917-3830
55917-4030
型號數量折扣標準
出貨日
芯數
4天~ 8
4天~ 10
4天~ 12
4天~ 14
4天~ 16
4天~ 18
4天~ 20
4天~ 22
4天~ 24
4天~ 26
4天~ 28
4天~ 30
4天~ 32
4天~ 34
4天~ 36
4天~ 38
4天~ 40

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 數字 適用針、連接器 公端(插頭)
用途 印刷基板用 容許電流(A) 3 容許電壓(V) 250
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL
間距(mm) 2.00 列數 2 嵌合鎖定
端子鍍膜 顏色 自然色 嵌合對象 51353

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767