(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2.5mm間距 中繼用 端子(50398)

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES

2.5mm間距 中繼用 端子(50398)

【特長】
・MOLEX製,電線對電線用連結器。
・有可對應固定座的類型(適用外殼:51112系列)。
・芯線尺寸:AWG#22~#28。
・外皮外徑:φ1.15~φ1.8mm。
・剝線長:2.3~2.8mm。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

50398-8100

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第3天~

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

適用針、連接器公端(插頭)用途電纜線連接
電線連接方法壓著適用外殼51112
適用電線尺寸AWG22~28端子形狀散狀
嵌合對象50397適用電線鍍膜外徑(mm)1.8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
50398-8100
型號數量折扣標準
出貨日
3天~
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

適用針、連接器 公端(插頭) 用途 電纜線連接 電線連接方法 壓著
適用外殼 51112 適用電線尺寸AWG 22~28 端子形狀 散狀
嵌合對象 50397 適用電線鍍膜外徑(mm) 1.8

2.5mm間距 中繼用 端子(50398)的型號50398-8100頁面。
記載關於型號50398-8100之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767