(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

2.0mm間距 電線對電路板用固定器

2.0mm間距 電線對電路板用固定器

【特長】
・MOLEX製,外殼可對應固定座,為電線對電路板、電線對電線共用型(適用外殼:51216系列)。
・極數:2極~15極。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
0512171005
51217-0205
51217-0505
51217-0605
51217-0705
51217-0805
51217-0905
51217-1105
51217-1205
51217-1305
51217-1405
51217-1505
型號數量折扣標準
出貨日
芯數 備註
4天~ 10適用外殼:51216、51235
4天~ 2適用外殼:51216、51229
4天~ 5適用外殼:51216、51232
4天~ 6適用外殼:51216、51227
4天~ 7適用外殼:51216、51228
4天~ 8適用外殼:51216、51233
4天~ 9適用外殼:51216、51234
4天~ 11適用外殼:51216、51236
4天~ 12適用外殼:51216、51237
4天~ 13適用外殼:51216、51238
4天~ 14適用外殼:51216、51239
4天~ 15適用外殼:51216、51240

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 數字 間距(mm) 2.00
列數 1 適用電線尺寸AWG 22~28 材質 PBTP
顏色 其他特性 阻燃性:UL94V-0

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767