(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

YL連結器 PIN端子【包裝數為100~4,000】

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BYM-01T-P0.5A
BYM-41T-P0.5A
型號相關袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用電線範圍
(AWG)
電線完成外徑
(mm)
TRUSCO代碼
-

包裝數為4,000

4天~ #26~201.3~2.5413-7779
-

包裝數為100

4天~ #20~162.0~3.4413-7787

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器系列開頭字母 Y・Z Y・Z YL 適用針、連接器 公端(插頭)
容許電流(A) AC/DC10 容許電壓(V) AC/DC300 電線連接方法 壓著
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / TUV / CSA 規格 散狀
材質/表面處理 磷青銅/鍍錫(回焊處理)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767