(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

編織軟管(室外用)

編織軟管(室外用)

耐摩耗性優異的編織軟管。
【特長】
・耐磨擦性非常優異,最適合在室外用保護線材及軟管。
・富伸縮性,摩擦阻力也低,因此能抗裂傷或刮傷,也能順利安裝。
・特別耐油及海水的侵蝕,也具備拉伸強度和彈性,因此最適合用於保護引擎周圍及船舶的可動部分。
【用途】
・可用於保護配線。
・由於為伸縮軟管,可用於廣泛的尺寸範圍。
・最適合用於室外或受油、海水等影響的場所,或引擎周圍及船舶的可動保護等。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,販售再開時期未定。訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

FLW軟管的特長

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

材質聚酯單絲
使用溫度範圍-75~125℃
規格UL 94 V-0
型號擴大最大直徑D折徑寬度E壁厚線徑包裝單位
m/捲
FLW-9約21約7約0.97約0.38150
FLW-25約38約2275
FLW-35約55約3275
FLW-45約71約4160
FLW-70約120約6830
FLW-100約190約9630

開發秘辛

 

為符合想在船舶引擎周圍使用編織型保護軟管的客戶需求而構想的產品。
由於耐磨耗,可使用於會移動的部分為其最大特徵。

型號
FLW-9-1
FLW-9-5
FLW-9-10
FLW-9-150
FLW-25-1
FLW-25-5
FLW-25-10
FLW-25-75
型號數量折扣標準
出貨日
自然折徑
(mm)
擴大最大徑
(mm)
全長
(m)
4天~ 7211
7天~ 7215
4天~ 72110
7天~ 721150
7天~ 22381
7天~ 22385
7天~ 223810
7天~ 223875
型號
型號數量折扣標準
出貨日
自然折徑
(mm)
擴大最大徑
(mm)
全長
(m)

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 軟管型 使用溫度(下限)(℃) -70 使用溫度(上限)(℃) 125
顏色 保護功能(耐環境性) 耐摩耗性 材質 聚酯
顏色 特性 耐摩擦性 阻燃等級(主原料) UL94V-0
其他規格 UL

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767