(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SZF2彩色軟管(綠) 熱收縮軟管(1m)【包裝數為10】

SZF2彩色軟管(綠) 熱收縮軟管(1m)

無標識型的彩色熱收縮軟管。
【特長】
・對應UL224、CSAC22.2。
・由於軟管表面無型號等印字,因此也適合標識。
・彩色產品也可小批量購買。
【用途】
・可廣泛用於電子設備、通訊、汽車等各式各樣的領域。
・方便以顏色區分進行線材識別或標識軟管。

本產品的軟管長度為1,000mm(10個裝)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品詳情

  • 環保型阻燃軟質熱收縮軟管,收縮率2:1。
  • 刻印的文字不易消失。

熱收縮軟管、SZF2彩色 規格

材質聚烯烴
規格UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
開始收縮溫度70℃(最低完全收縮溫度100℃)
使用溫度範圍-55~+125℃
收縮率2:1

熱收縮軟管、SZF2彩色 技術資料

特性試驗方法特性值
拉伸強度ASTM D 2671>14MPa
伸展度ASTM D 2671>500%
軸方向的收縮-0±5%
偏心度ASTM D 2761<35%
因熱造成劣化後的伸展度158℃ 168小時>350%
因熱造成劣化後的拉伸強度>12MPa
燃燒性UL224 VW-1合格
耐壓值ASTM D 2671無破壞
體積電阻ASTM D 2671>10的14次方Ω.cm
銅腐蝕性UL 224合格

※ 上述數值為測試值非保證值。

熱收縮軟管、SZF2彩色 尺寸

產品示意圖

產品示意圖
※請注意,D為筒狀的內徑標示,非折徑。

 
型號收縮前收縮後
D(內徑)D1(內徑)T(壁厚)
SZF2C-1.51.50.750.33
SZF2C-2.52.51.250.44
SZF2C-3.53.51.75
SZF2C-5.052.50.56
SZF2C-7.073.5
SZF2C-10.0105

單位:mm
※型號末尾 綠(-G)

開發秘辛

 

為了希望能使線材的識別簡單易懂且清楚可見的客戶,本公司標準庫存備有5種顏色(紅、藍、黃、灰、綠)。也可對應希望配線顏色與機體配合的需求。

型號
SZF2C-1.5G
SZF2C-2.5G
SZF2C-3.5G
SZF2C-5.0G
SZF2C-7.0G
SZF2C-10.0G
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
厚壁(收縮後)
(mm)

包裝數為10

4天~ 1.50.33

包裝數為10

7天~ 2.50.44

包裝數為10

4天~ 3.50.44

包裝數為10

4天~ 50.56

包裝數為10

4天~ 70.56

包裝數為10

4天~ 100.56

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

收縮率 2:1~未滿3:1 材質 聚烯烴 顏色
阻燃性 接著劑 軟管長度(mm) 1000
代表規格 UL

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767