(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
耐熱溫度200℃,柔軟性也優異的熱收縮軟管。
【特長】
・耐藥品性也很優異,最適合在使用溶劑等物的高溫環境下使用。
・不論高溫或低溫的狀態皆不易龜裂,柔軟的熱收縮軟管。
・相當於SAE-AMS-DTL-23053/13的軟管。
・亦可作為矽膠軟管的替代品使用。
【用途】
・用於需要耐熱、耐藥品性的大型裝置或研究所。
・汽車產業用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 | 氟化彈性體 |
---|---|
規格 | UL-224 VW-1 |
MIL-1-23053/8 | |
完全收縮溫度 | 175℃ |
使用溫度範圍 | -55~+200℃ |
收縮率 | 2:1 |
標準顏色 | 黑 |
特性 | 試驗方法 | 特性值 |
---|---|---|
拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≧8.5MPa |
伸展度 | ASTM D 2671 | ≧250% |
因熱造成劣化後的拉伸強度 | 250℃ 168小時 | ≧8MPa |
因熱造成劣化後的伸展度 | ≧200% | |
熱衝擊 | 300℃ 4小時 | 無龜裂 |
燃燒性 | VW-1 | 合格 |
體積電阻 | IEC 93 | ≧10的14次方Ω.cm |
絕緣強度 | ASTM D 2671 | ≧7.9kV/mm |
銅腐蝕性 | UL 224 | 無腐蝕 |
※上述資料為測試值,非保證值。
產品示意圖
※請注意,D為筒狀的內徑標示,非折徑。
型號 | 收縮前 | 收縮後 | 包裝單位(m) | |
---|---|---|---|---|
內徑D | 內徑D1 | 壁厚T1 | 捲繞 | |
VL-3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.76 | 30 |
VL-4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.9 | 50 |
VL-6.4 | 6.4 | 3.2 | ||
VL-9.5 | 9.5 | 4.8 | ||
VL-12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.1 | 30 |
單位:mm
專為需要具柔軟性、可對應高溫的熱收縮軟管的客戶而製造的產品。
由於不易產生龜裂,因此可用於各種環境下。
型號 |
---|
VL-3.2-1 |
VL-3.2-5 |
VL-3.2-10 |
VL-4.8-1 |
VL-4.8-5 |
VL-4.8-10 |
VL-6.4-1 |
VL-6.4-5 |
VL-6.4-10 |
VL-9.5-1 |
VL-9.5-5 |
VL-9.5-10 |
VL-12.7-1 |
VL-12.7-5 |
VL-12.7-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑(收縮前) (mm) | 厚壁(收縮後) (mm) | 收縮率 | 軟管長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 3.2 | 0.76 | 2:1~未滿3:1 | 1000 | ||
4天~ | 3.2 | 0.76 | 2:1~未滿3:1 | 5000 | ||
4天~ | 3.2 | 0.76 | 2:1~未滿3:1 | 10000 | ||
4天~ | 4.8 | 0.9 | 2:1~未滿3:1 | 1000 | ||
4天~ | 4.8 | 0.9 | 2:1~未滿3:1 | 5000 | ||
4天~ | 4.8 | 0.9 | 2:1~未滿3:1 | 10000 | ||
4天~ | 6.4 | 0.9 | 2:1~未滿3:1 | 1000 | ||
4天~ | 6.4 | 0.9 | 2:1~未滿3:1 | 5000 | ||
4天~ | 6.4 | 0.9 | 2:1~未滿3:1 | 10000 | ||
4天~ | 9.5 | 0.9 | 未滿2:1 | 1000 | ||
7天~ | 9.5 | 0.9 | 未滿2:1 | 5000 | ||
7天~ | 9.5 | 0.9 | 未滿2:1 | 10000 | ||
4天~ | 12.7 | 1.1 | 未滿2:1 | 1000 | ||
4天~ | 12.7 | 1.1 | 未滿2:1 | 5000 | ||
4天~ | 12.7 | 1.1 | 未滿2:1 | 10000 |
Loading...
材質 | 氟化彈性體 | 顏色 | 黑色 | 阻燃性 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
接著劑 | 無 | 特殊功能、用途 | 耐熱 / 耐藥品 | 其他特性 | UV |
其他規格 | MIL |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策