(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

耐熱150度 耐藥品 熱收縮軟管 (透明)

耐熱150度 耐藥品 熱收縮軟管 (透明)

耐熱150℃的薄壁PVDF熱收縮軟管。
【特長】
・耐熱、阻燃性優異的收縮軟管。此外,具有耐藥品性。
・可保護其中的綿材等不受工業燃料、溶劑及化學藥品的損壞。
・透明度高(透明型),所保護的電子配線上施加的刻印等清晰可見。
【用途】
・可耐工業燃料及溶劑,因此亦可用於汽車內部等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品詳情

  • 透明度高的熱收縮軟管(透明型),可清楚看到在受保護的電子配線上的刻印等。
    ※因製造過程因素,產品可能有接縫。

HC150軟管 ~150℃超耐熱熱收縮軟管~

  • 熱收縮軟管為對藥品耐腐蝕性高的產品。
  • 最適合在高溫且使用藥品及溶劑的場所中作為絕緣保護用的熱收縮軟管。
    ※使用熱風槍收縮熱收縮軟管。

熱收縮軟管、HC150軟管 規格

材質氟化聚合物
最低完全收縮溫度150℃
使用溫度範圍-55℃~+150℃
收縮率2:1
標準顏色黑、透明

熱收縮軟管、HC150軟管 資料

特性試驗方法特性值
拉伸強度ASTM D 2671≧30MPa
伸展度ASTM D 2671≧150%
因熱造成劣化後的伸展度180℃ 168小時≧100%
因熱造成劣化後的拉伸強度70%
熱衝擊250℃ 4小時無龜裂
低溫繞曲性-55℃ 4小時無龜裂
體積電阻IEC 93>10的13次方Ω.cm
銅腐蝕性180℃ 168小時>0.15%
銅穩定性180℃ 168小時合格

熱收縮軟管、HC150軟管 尺寸

熱收縮軟管、HC150軟管 尺寸

※請注意,D為筒狀的內徑標示,非折徑。

型號收縮前收縮後包裝單位(m)
DD1T1
HC150-1.61.60.80.2200
HC150-2.42.41.20.23
HC150-3.23.21.6
HC150-4.84.82.4100
HC150-6.46.43.20.28
HC150-9.59.54.8

單位:mm
※僅HC150-4.8T,現在1m1支。

開發秘辛

 

為備有耐熱溫度高且價格範圍較親切的產品,而致力於研究開發。
由於具耐藥品性,也可耐工業燃料、溶劑及化學藥品,因此可在廣泛的場所使用。

型號
HC150-1.6-T-5
HC150-1.6-T-10
HC150-2.4-T-5
HC150-3.2-T-5
HC150-3.2-T-10
HC150-4.8-T-5
HC150-4.8-T-10
HC150-6.4-T-5
HC150-6.4-T-10
型號數量折扣標準
出貨日
內徑(收縮前)
(mm)
軟管長度
(mm)
6天~ 1.65000
6天~ 1.610000
3天~ 2.45000
6天~ 3.25000
6天~ 3.210000
6天~ 4.85000
6天~ 4.810000
6天~ 6.45000
6天~ 6.410000

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

厚壁(收縮後)(mm) 0.26 收縮率 2:1~未滿3:1 材質 氟化樹脂
顏色 透明 阻燃性 接著劑
特殊功能、用途 耐熱 / 耐藥品

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767