(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

束線帶固定夾具(耐熱、螺絲固定式)【包裝數為10~100】

束線帶固定夾具(耐熱、螺絲固定式)

180℃耐熱束線帶固定夾具。
【特長】
・與超耐熱束線帶合併使用。
・樹脂製,因此為高放熱性。
・使用螺絲式固定夾具且利用超耐熱束線帶捆束配線,可固定配線、防止產生高溫的馬達或加熱器周圍配線因振動而接觸到高熱部。
・顏色為哈密瓜綠,因此可輕鬆達到與一般束線帶間的區分。
【用途】
・最適合用於產生高溫的爐周圍、加熱器周圍。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

束線帶固定夾具(耐熱、螺絲固定式)的規格

規格

  • 材質:尼龍46
  • 使用溫度範圍:-40~+150℃(180℃連續12小時)
  • 規格:UL 94 V-0
  • 標準顏色:哈密瓜綠

尺寸

尺寸圖

尺寸圖

(單位:mm)

型號HWLL1TD
DK-1.5EXH4.59.620.55.01.54.5
DK-3.5EXH9.61622.58.62.65.3

開發秘辛

 

聽取想要樹脂型耐熱束線帶、固定夾具的客戶需求,DENKA ELECTRON株式會社研究獨特的材料比例開發本產品。由於耐熱溫度達180℃,即使在高溫下也可安心使用。

型號
DK-1.5EXH
DK-3.5EXH
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
安裝孔位置

包裝數為100

4天~ 20.59.6

包裝數為10

4天~ 22.516正下方

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 材質 尼龍46 顏色 哈密瓜綠
阻燃等級(主原料) UL94V-0 規格 UL

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767