(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

橢圓形PVC軟管 RBT

橢圓形PVC軟管 RBT

最適合印字、標識的橢圓形軟管。
【特長】
・切口為橢圓形,1種尺寸適用於數種尺寸的線材。
・無需備有因應繁瑣尺寸的軟管,因此可降低管理費用。
・由於反彈力強,2mm以下的線材也可確實夾住使用。
・已標識的軟管不會旋轉,因此可提升作業性。
【用途】
・可用於配線的保護、絕緣。
・適合細膩識別專用的標識。
・由於製造商因素,使用於捲繞包裝產品的紙管與緣頭固定用塑膠製蓋子暫時變更為金屬製蓋子。
・自2017年9月1日開始將依序變更。恢復為塑膠製品的時期尚未決定,確定後將於此頁面介紹通知。
・產品本體的規格無變更。

(i)請注意

  • 【停售通知】 RBT-2035-10、 RBT-3048-200 預計2025年3月底停止販售,實際停售日視庫存銷售狀況而定。無代替品,造成不便敬請見諒。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品詳情

特長
  • 切口的自然型呈橢圓形的特殊PVC軟管。
  • 可進行固定,將標識文字朝向一定方向。
  • ※ 因製造過程因素,產品可能有接縫。

帶狀軟管 規格

材質PVC
使用溫度範圍-20~+60℃
顏色白色

帶狀軟管 尺寸

min 自然型 及 最小適用線材尺寸(sq.AWG)

min
自然型 及
最小適用線材尺寸(sq.AWG)

max 最大內徑 及 最小適用線材尺寸(sq.AWG)

max
最大內徑 及
最小適用線材尺寸(sq.AWG)

型號最小
內徑
(mm)
最大
內徑
(mm)
內徑
公差
(mm)
最小適用線材最大適用線材
sqAWGsqAWG
RBT-20350.61.7±0.50.05300.1824
RBT-30481.52.90.18240.7518
RBT-36581.73.60.322214
RBT-42681.84.10.5203.512
RBT-50801.850.5205.510
RBT-80132.67.80.7518146
RBT-11183.410.2214224

開發秘辛

 

聽聞使用各種線材的客戶表示,
眾多尺寸的保護軟管難以管理,因此開發僅
1種軟管即可用於數種尺寸線材的產品。

型號
RBT-1118-5
RBT-1118-10
RBT-1118-100
RBT-2035-10
RBT-3048-5
RBT-3048-10
RBT-3048-200
RBT-3658-5
RBT-3658-10
RBT-3658-200
RBT-4268-5
RBT-4268-10
RBT-4268-200
RBT-5080-5
RBT-5080-10
RBT-5080-200
RBT-8013-5
RBT-8013-10
RBT-8013-100
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 使用溫度(下限)
(℃)
使用溫度(上限)
(℃)
必要內徑尺寸
(mm)
顏色 內徑
(mm)
全長
(m)
7天~ 扁型-10703.4×10.83.4X10.85
4天~ 扁型-10703.4×10.83.4X10.810
4天~ 扁型-10703.4×10.83.4X10.8100
4天~ 扁型-10700.6×1.70.6X1.710
4天~ 扁型-10701.5×2.91.5X2.95
4天~ 扁型-10701.5×2.91.5X2.910
4天~ -----1.5X2.9200
4天~ 扁型-10701.7×3.61.7X3.65
4天~ 扁型-10701.7×3.61.7X3.610
4天~ 扁型-10701.7×3.61.7X3.6200
4天~ 扁型-10701.8×4.21.8X4.25
4天~ 扁型-10701.8×4.21.8X4.210
4天~ 扁型-10701.8×4.21.8X4.2200
4天~ 扁型-10701.8×5.01.8X55
4天~ 扁型-10701.8×5.01.8X510
7天~ 扁型-10701.8×5.01.8X5200
4天~ 扁型-10702.6×8.02.6X85
4天~ 扁型-10702.6×8.02.6X810
4天~ 扁型-10702.6×8.02.6X8100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 PVC(聚氯乙烯) 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767