(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
魔鬼氈型的保護軟管。
【特長】
・備有10φ~100φ的尺寸,長度可從1m~起購買。
・由於接合處為魔鬼氈製因此不需專用工具。
・比起既有產品,底層的薄片為薄型,因此能適度貼合對象物,易於繞曲。
・由於薄片內添加聚酯類纖維,可耐裂傷。
【用途】
・用於保護電纜線。
・由於是魔鬼氈型,可輕鬆開閉。
・由於製造商因素,使用於捲繞包裝產品的紙管與緣頭固定用塑膠製蓋子暫時變更為金屬製蓋子。自2017年9月1日開始將依序變更。恢復為塑膠製品的時期尚未決定,確定後將於此頁面介紹通知。產品本體的規格無變更。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外觀
尺寸圖
材質 | 添加聚酯類纖維PVC薄片 嵌合部:魔鬼氈 (尼龍) |
---|---|
規格 | 相當於UL94 HB |
規格溫度範圍 | -20~85℃ |
型號 | 抱合徑D | 1捲(m) |
---|---|---|
MRX - 10 | 5~12 | 50 |
MRX - 15 | 10~17 | |
MRX - 20 | 15~22 | |
MRX - 25 | 20~27 | |
MRX - 30 | 25~32 | |
MRX - 40 | 35~42 | |
MRX - 50 | 45~52 | |
MRX - 70 | 65~72 | |
MRX - 100 | 95~102 |
開發作為無需專用工具即可輕鬆保護線材的軟管。
由於也可輕易追加線材,因此可用於各種部位。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (mm) | 全長 (m) |
---|---|---|---|---|
7天~ | 10 | 1 | ||
7天~ | 10 | 5 | ||
7天~ | 10 | 10 | ||
7天~ | 10 | 25 | ||
4天~ | 15 | 1 | ||
7天~ | 15 | 5 | ||
7天~ | 15 | 10 | ||
4天~ | 15 | 25 | ||
7天~ | 20 | 1 | ||
4天~ | 20 | 5 | ||
7天~ | 20 | 10 | ||
7天~ | 20 | 25 | ||
7天~ | 25 | 1 | ||
7天~ | 25 | 5 | ||
7天~ | 25 | 10 | ||
4天~ | 25 | 25 | ||
7天~ | 30 | 1 | ||
7天~ | 30 | 5 | ||
7天~ | 30 | 10 | ||
4天~ | 30 | 25 | ||
7天~ | 40 | 1 | ||
4天~ | 40 | 5 | ||
4天~ | 40 | 10 | ||
4天~ | 40 | 25 | ||
7天~ | 50 | 1 | ||
7天~ | 50 | 5 | ||
7天~ | 50 | 10 | ||
7天~ | 50 | 25 | ||
4天~ | 70 | 1 | ||
7天~ | 70 | 5 | ||
7天~ | 70 | 10 | ||
7天~ | 70 | 25 | ||
9天~ | 100 | 1 | ||
7天~ | 100 | 5 | ||
7天~ | 100 | 10 | ||
4天~ | 100 | 25 |
Loading...
固定方式 | 魔鬼氈 | 對應屏蔽 | 無 | 用途、特殊功能 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黑 | 使用工具 | 無 | 薄片部材質 | PVC |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策