(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Han系列 外罩/外殼 (型號表)

CONNECTOR

Han系列 外罩/外殼
  • 促銷至 2024/06/30截止

Han系列 外罩/外殼。
【特長】
・使用各種鎖定機構密封,提供高可靠性,適合工業用。
・10年來以優良材質與設計廣受好評。
・HanA與HanB產品是業界的指標級產品。
【用途】
・最適合工業用。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

09-30-016-1540

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Han系列 外罩/外殼詳情

  • 系列產品備有可對應各種連接器芯數的外罩和外殼
  • 可配合電線抽出方向或安裝方法選擇
Han系列 外罩/外殼:相關圖像

Han系列 外罩/外殼 示意圖(Han A 外罩 單鎖定拉桿:09 20 003 1640)

Han系列 外罩/外殼的尺寸範例

 

(單位:mm)

 

Han系列 外罩/外殼:相關圖像

Han系列 外罩/外殼(Han A 外罩 單鎖定拉桿:09 20 003 1640)尺寸圖

Han® 16B和24B 外罩的部分形狀變更介紹

於2020年1月下旬由舊形狀產品變更為新形狀產品。
變更後,新舊產品將暫時混合提供,
新舊產品的性能相同,舊型與新型皆可混合使用。

■變更處
下記電線插入口的壁厚尺寸已變更。
■尺寸、規格
下記所示部分的尺寸由41mm改為42.5mm。
■型號有無變更
產品型號無變更。
型號
09-30-016-1540
型號數量折扣標準
出貨日
適用外罩類型 電纜線抽出方向 Han-E型同等品
(芯)
Han-EE型同等品
(芯)
Han-A型同等品
(芯)
Han-Q型同等品
(芯)
Han-D型同等品
(芯)
Han-DD型同等品
(芯)
適用連結器 類型 線接頭 構造
4天~ B側面1632--4072211拉桿式彎角型外罩(金屬)1x PG21低結構

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I Heavy duty
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / CSA

Han系列 外罩/外殼的型號09-30-016-1540頁面。
記載關於型號09-30-016-1540之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
09-20-003-0420
09-20-003-0620
09-20-003-0720
09-30-016-1730
09-30-016-1750
09-30-024-0271
型號數量折扣標準
出貨日
適用外罩類型 電纜線抽出方向 Han-E型同等品
(芯)
Han-EE型同等品
(芯)
Han-A型同等品
(芯)
Han-Q型同等品
(芯)
Han-D型同等品
(芯)
Han-DD型同等品
(芯)
適用連結器 類型 線接頭 構造
4天~ A頂部--35,7,127-111拉桿式直型外罩--
當日可能 A側面--35,7,127-111拉桿式彎角型外罩(塑膠)--
4天~ A頂部--35,7,127-111拉桿式中繼外罩(塑膠)1x PG11-
4天~ B頂部2446--64108211拉桿式直型外罩1x PG21低結構
4天~ B頂部1632--4072211拉桿式中繼外罩(金屬)1x PG21低結構
4天~ B側面2446--64108-2拉桿式中繼固定用台座2x PG29高結構

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767