(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Han系列 外罩/外殼。
【特長】
・使用各種鎖定機構密封,提供高可靠性,適合工業用。
・10年來以優良材質與設計廣受好評。
・HanA與HanB產品是業界的指標級產品。
【用途】
・最適合工業用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Han系列 外罩/外殼 示意圖(Han A 外罩 單鎖定拉桿:09 20 003 1640)
(單位:mm)
Han系列 外罩/外殼(Han A 外罩 單鎖定拉桿:09 20 003 1640)尺寸圖
型號 |
---|
09-30-016-1520 |
09-30-024-1520 |
09-30-024-1540 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用外罩類型 | 電纜線抽出方向 | Han-E型同等品 (芯) | Han-EE型同等品 (芯) | Han-A型同等品 (芯) | Han-Q型同等品 (芯) | Han-D型同等品 (芯) | Han-DD型同等品 (芯) | 適用連結器 | 類型 | 線接頭 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | B | 側面 | 24 | 46 | - | - | 64 | 108 | 21 | 1拉桿式彎角型外罩(金屬) | 1x PG21 | 低結構 | ||
4天~ | B | 側面 | 24 | 46 | - | - | 64 | 108 | 21 | 1拉桿式彎角型外罩(金屬) | 1x PG21 | 低結構 | ||
當日可能 | B | 側面 | 24 | 46 | - | - | 64 | 108 | 21 | 1拉桿式彎角型外罩(金屬) | 1x PG21 | 低結構 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | G・H・I | G・H・I | Heavy duty |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 有 | 代表規格 | UL / CSA |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策