(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Han系列 外罩/外殼

Han系列 外罩/外殼

Han系列 外罩/外殼。
【特長】
・使用各種鎖定機構密封,提供高可靠性,適合工業用。
・10年來以優良材質與設計廣受好評。
・HanA與HanB產品是業界的指標級產品。
【用途】
・最適合工業用。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Han系列 外罩/外殼詳情

  • 系列產品備有可對應各種連接器芯數的外罩和外殼
  • 可配合電線抽出方向或安裝方法選擇
Han系列 外罩/外殼:相關圖像

Han系列 外罩/外殼 示意圖(Han A 外罩 單鎖定拉桿:09 20 003 1640)

Han系列 外罩/外殼的尺寸範例

 

(單位:mm)

 

Han系列 外罩/外殼:相關圖像

Han系列 外罩/外殼(Han A 外罩 單鎖定拉桿:09 20 003 1640)尺寸圖

Han® 16B和24B 外罩的部分形狀變更介紹

於2020年1月下旬由舊形狀產品變更為新形狀產品。
變更後,新舊產品將暫時混合提供,
新舊產品的性能相同,舊型與新型皆可混合使用。

■變更處
下記電線插入口的壁厚尺寸已變更。
■尺寸、規格
下記所示部分的尺寸由41mm改為42.5mm。
■型號有無變更
產品型號無變更。
型號
09-20-003-0220
09-20-003-0301
09-20-003-0320
09-20-003-0420
09-20-003-0620
09-20-003-0720
09-20-003-1440
09-20-003-1640
09-20-003-1750
09-20-010-0291
09-20-010-0301
09-20-010-0440
09-20-010-0540
09-20-010-0541
09-20-016-0291
09-20-016-0301
09-20-016-0441
09-20-016-0541
09-20-032-0271
09-20-032-0301
09-20-032-0420
09-20-032-0421
09-20-032-0521
09-20-032-1520
09-30-006-0301
09-30-006-0302
09-30-006-0752
09-30-006-1291
09-30-006-1441
09-30-006-1541
09-30-010-0273
09-30-010-0293
09-30-010-0301
09-30-010-0303
09-30-010-0305
09-30-010-0423
09-30-010-0443
09-30-010-0523
09-30-010-0543
09-30-010-1271
09-30-010-1291
09-30-010-1421
09-30-010-1441
09-30-010-1521
09-30-010-1541
09-30-010-1731
09-30-010-1751
09-30-016-0271
09-30-016-0291
09-30-016-0301
09-30-016-0306
09-30-016-0307
09-30-016-0318
09-30-016-0421
09-30-016-0441
09-30-016-0521
09-30-016-0541
09-30-016-1270
09-30-016-1290
09-30-016-1420
型號數量折扣標準
出貨日
代表規格 適用外罩類型 電纜線抽出方向 Han-E型同等品
(芯)
Han-EE型同等品
(芯)
Han-A型同等品
(芯)
Han-Q型同等品
(芯)
Han-D型同等品
(芯)
Han-DD型同等品
(芯)
適用連結器 類型 線接頭 構造
3天~ UL / CSAA頂部--35,7,127--1拉桿式中繼固定用台座1x PG11-
3天~ UL / CSAA---35,7,127--1拉桿式板裝用台座--
3天~ UL / CSAA---35,7,12---1拉桿式板裝用台座--
3天~ UL / CSAA頂部--35,7,127-111拉桿式直型外罩--
當日可能 UL / CSAA側面--35,7,127-111拉桿式彎角型外罩(塑膠)--
3天~ UL / CSAA頂部--35,7,127-111拉桿式中繼外罩(塑膠)1x PG11-
3天~ UL / CSAA頂部--35,7,12--111拉桿式直型外罩1x PG11-
3天~ UL / CSAA側面--35,7,127-111拉桿式彎角型外罩(金屬)1x PG11-
當日可能 UL / CSAA頂部--35,7,127-111拉桿式中繼外罩(金屬)1x PG11-
當日可能 UL / CSAA側面--10-15--1拉桿式中繼固定用台座2x PG16低結構
當日可能 UL / CSAA---10-15--1拉桿式板裝用台座-低結構
當日可能 UL / CSAA頂部--10-15-161拉桿式直型外罩1x PG16高結構
3天~ UL / CSAA側面--10-15-161拉桿式彎角型外罩(金屬)1x PG16高結構
4天~ UL / CSAA側面--10-15--1 拉桿鎖定系統1x PG21高結構
當日可能 UL / CSAA側面--16-15--1拉桿式中繼固定用台座2x PG16低結構
3天~ UL / CSAA---16-25--1拉桿式板裝用台座-低結構
3天~ UL / CSAA頂部--16-25-211拉桿式直型外罩1x PG21高結構
當日可能 UL / CSAA側面--16-25-211拉桿式彎角型外罩(金屬)1x PG21高結構
當日可能 UL / CSAA側面--32-50--2拉桿式中繼固定用台座2x PG29高結構
3天~ UL / CSAA---32-50--2拉桿式板裝用台座-低結構
3天~ UL / CSAA頂部2446--64108211拉桿式直型外罩1x PG21高結構
3天~ UL / CSAA頂部2446--64108291拉桿式直型外罩1x PG29高結構
3天~ UL / CSAA側面2446--64108291拉桿式彎角型外罩(金屬)1x PG29高結構
3天~ UL / CSAA側面2446--64108211拉桿式彎角型外罩(金屬)1x PG21低結構
3天~ UL / CSAB-610---24-1拉桿式板裝用台座-低結構
3天~ UL / CSAB-610---24-1拉桿式板裝用台座(附塑膠蓋)-低結構
3天~ UL / CSAB頂部610---24211拉桿式中繼外罩(金屬)1x PG21高結構
3天~ UL / CSAB側面610---24-1拉桿式中繼固定用台座2x PG16低結構
3天~ UL / CSAB頂部610---24161拉桿式直型外罩1x PG16低結構
3天~ UL / CSAB側面610---24161拉桿式彎角型外罩(金屬)1x PG16低結構
3天~ UL / CSAB側面1018---42-2拉桿式中繼固定用台座2x PG29高結構
3天~ UL / CSAB側面1018---42-1拉桿式中繼固定用台座2x PG29高結構
3天~ UL / CSAB-1018---42-2拉桿式板裝用台座-低結構
3天~ UL / CSAB-1018---42-1拉桿式板裝用台座(附塑膠蓋)-低結構
3天~ UL / CSAB-1018---42-1拉桿式板裝用台座-低結構
3天~ UL / CSAB頂部2446--64108291拉桿式直型外罩1x PG29高結構
3天~ UL / CSAB頂部1018---42291拉桿式直型外罩1x PG29高結構
3天~ UL / CSAB側面2446--64108291拉桿式彎角型外罩(金屬)1x PG29高結構
3天~ UL / CSAB側面1018---42291拉桿式彎角型外罩(金屬)1x PG29高結構
3天~ UL / CSAB側面1018---42-2拉桿式中繼固定用台座2x PG16低結構
當日可能 UL / CSAB側面1018---42-1拉桿式中繼固定用台座2x PG16低結構
3天~ UL / CSAB頂部--10-15-161拉桿式直型外罩1x PG16低結構
3天~ UL / CSAB頂部1018---42161拉桿式直型外罩1x PG16低結構
3天~ UL / CSAB側面1018---42162拉桿式彎角型外罩1x PG16低結構
3天~ UL / CSAB側面1018---42161拉桿式彎角型外罩(金屬)1x PG16低結構
3天~ UL / CSAB頂部--10-15-161拉桿式直型外罩1x PG16低結構
3天~ UL / CSAB頂部1018---42161拉桿式中繼外罩(金屬)1x PG16低結構
3天~ UL / CSAB側面1632--4072-2拉桿式中繼固定用台座2x PG29高結構
3天~ UL / CSAB側面1632--4072-1拉桿式中繼固定用台座2x PG29高結構
3天~ UL / CSAB-1632--4072-2拉桿式板裝用台座-低結構
3天~ UL / CSAB-1632--4072-1拉桿式板裝用台座(附塑膠蓋)-低結構
3天~ UL / CSAB-1632--4072-1拉桿式板裝用台座-低結構
3天~ UL / CSAB-1632--4072-1拉桿式板裝用台座(附金屬蓋)-低結構
3天~ UL / CSAB頂部2446--64108291拉桿式直型外罩1x PG29高結構
3天~ UL / CSAB頂部1632--4072291拉桿式直型外罩1x PG29高結構
3天~ UL / CSAB側面2446--64108291拉桿式彎角型外罩(金屬)1x PG29高結構
3天~ UL / CSAB側面1632--4072291拉桿式彎角型外罩(金屬)1x PG29高結構
3天~ UL / CSAB側面1632--4072-2拉桿式中繼固定用台座2x PG21低結構
3天~ UL / CSAB側面1632--4072-1拉桿式中繼固定用台座2x PG21低結構
3天~ UL / CSAB頂部2446--64108211拉桿式直型外罩1x PG21低結構
型號
型號數量折扣標準
出貨日
代表規格 適用外罩類型 電纜線抽出方向 Han-E型同等品
(芯)
Han-EE型同等品
(芯)
Han-A型同等品
(芯)
Han-Q型同等品
(芯)
Han-D型同等品
(芯)
Han-DD型同等品
(芯)
適用連結器 類型 線接頭 構造

Loading...

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I Heavy duty
保護功能(耐環境性)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引