(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Han系列 配件(盲栓)

Han系列 配件(盲栓)

可封住外罩或外殼的電線抽出口。(型式以「-」區隔,而非空格)

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
09-00-000-5070
09-00-000-5071
09-00-000-5072
09-00-000-5073
09-00-000-5074
09-00-000-5075
型號數量折扣標準
出貨日
PG螺絲尺寸
(mm)
螺帽對邊尺寸
(mm)
4天~ 1120
4天~ 13.522
4天~ 1624
4天~ 2130
4天~ 2940
4天~ 3650

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 其他 材質 金屬 特長 Pg電纜線導入口用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767