(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Han E/EE系列 連結器(螺絲式/壓著結線)

Han E/EE系列 連結器(螺絲式/壓著結線)

Han E/EE系列 連結器(螺絲式/壓著結線)。
【特長】
・端子附有電線保護板時,不須使用金屬環(螺絲式)。
・由於免工具,可降低結線成本(螺牙式)。
・品質穩定的壓著端子,達到均一接觸電阻(壓著)。
・藉由冷焊達到耐腐蝕性端子(壓著)。
・可準備壓著連接器已壓著完畢的電子配線(壓著)。
・可用最佳成本進行電纜線連接(壓著)。
・EE系列為壓著端子。壓著連接器需另購。
【用途】
・最適合用於惡劣環境下的電源用連結器。
・根據連接對象不同,有2種用途。連接外罩:電纜線對電纜線;連接底座:基板對電纜線。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Han E/EE系列 連結器(螺絲式/壓著結線)詳情

Han E系列 連結器(螺絲端子) 6B 示意圖

Han E系列 連結器(螺絲端子) 6B 示意圖
公端 嵌入裝置 (M) 09-33-006-2601
母端 嵌入裝置 (F) 09-33-006-2701

Han EE系列 連結器(壓著連接)6B 示意圖

Han EE系列 連結器(壓著連接) 6B 示意圖
公端 嵌入裝置 (M) 09-32-010-3001
母端 嵌入裝置 (F) 09-32-010-3101

Han E/EE系列 連結器(螺絲式/壓著結線)尺寸

(單位:mm)

Han E系列 連結器(螺絲端子)6B 尺寸圖

Han E系列 連結器(螺絲端子)6B 尺寸圖

Han EE系列 連結器(壓著連接)6B 尺寸圖

Han EE系列 連結器(壓著連接)6B 尺寸圖

型號
09-32-010-3001
09-32-010-3101
09-32-018-3001
09-32-018-3101
09-32-032-3001
09-32-032-3101
09-32-046-3001
09-32-046-3101
09-33-006-2601
09-33-006-2701
09-33-010-2601
09-33-010-2701
09-33-016-2601
09-33-016-2611
09-33-016-2701
09-33-016-2711
09-33-024-2601
09-33-024-2611
09-33-024-2701
09-33-024-2711
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 電線連接方法 代表規格 電纜線抽出方向
3天~ 公端(插頭)10壓著UL / CSA
3天~ 母端(插座)10壓著UL / CSA
3天~ 公端(插頭)18壓著UL / CSA
3天~ 母端(插座)18壓著UL / CSA
3天~ 公端(插頭)32壓著UL / CSA
3天~ 母端(插座)32壓著UL / CSA
3天~ 公端(插頭)46壓著UL / CSA
3天~ 母端(插座)46壓著UL / CSA
3天~ 公端(插頭)6螺絲固定CE / UL / CSA-
3天~ 母端(插座)6螺絲固定CE / UL / CSA-
3天~ 公端(插頭)10螺絲固定CE / UL / CSA-
3天~ 母端(插座)10螺絲固定CE / UL / CSA-
3天~ 公端(插頭)16螺絲固定CE / UL / CSA-
3天~ 公端(插頭)16螺絲固定CE / UL / CSA-
3天~ 母端(插座)16螺絲固定CE / UL / CSA-
3天~ 母端(插座)16螺絲固定CE / UL / CSA-
3天~ 公端(插頭)24螺絲固定CE / UL / CSA-
3天~ 公端(插頭)24螺絲固定CE / UL / CSA-
3天~ 母端(插座)24螺絲固定CE / UL / CSA-
3天~ 母端(插座)24螺絲固定CE / UL / CSA-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I Heavy duty
用途 電纜線對電纜線、電纜線對基板 容許電流(A) 16 容許電壓(V) 600 / 500
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 類型 其他

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767