(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Han D/DD系列 連結器(壓著結線)

Han D/DD系列 連結器(壓著結線)

Han D/DD系列 連結器(壓著結線)。
【特長】
・品質穩定的壓著端子,達到均一接觸電阻(壓著)。
・藉由冷焊達到耐腐蝕性端子(壓著)。
・可準備壓著連接器已壓著完畢的電子配線(壓著)。
・可用最佳成本進行電纜線連接(壓著)。
【用途】
・最適合用於惡劣環境下的訊號用連結器。
・根據連接對象不同,有2種用途。連接外罩:電纜線對電纜線;連接底座:基板對電纜線。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Han D/DD系列 連結器(壓著結線)詳情

  • 有多種芯數,最適合用於惡劣環境下的訊號用連結器
  • 結線為確實的壓著結線
Han D/DD系列 連結器(壓著結線):相關圖像

Han D系列 連結器(壓著結線)示意圖
公端 嵌入裝置 (M) 09-21-007-3031
母端 嵌入裝置 (F) 09-21-007-3131

Han D/DD系列 連結器(壓著結線):相關圖像

Han DD系列 連結器(壓著結線)示意圖
公端 嵌入裝置 (M) 09-16-108-3001
母端 嵌入裝置 (F) 09-16-108-3101

型號
09-16-024-3001
09-16-024-3101
09-16-042-3001
09-16-042-3101
09-16-072-3001
09-16-072-3101
09-16-108-3001
09-16-108-3101
09-21-007-3031
09-21-007-3131
09-21-015-3001
09-21-015-3101
09-21-025-3001
09-21-025-3101
09-21-040-3001
09-21-040-3101
09-21-064-3001
09-21-064-3101
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 容許電壓
(V)
4天~ 公端(插頭)24250 ~ 300
4天~ 母端(插座)24250 ~ 300
4天~ 公端(插頭)42250 ~ 300
4天~ 母端(插座)42250 ~ 300
4天~ 公端(插頭)72250 ~ 300
4天~ 母端(插座)72250 ~ 300
4天~ 公端(插頭)108250 ~ 300
4天~ 母端(插座)108250 ~ 300
4天~ 公端(插頭)7250 ~ 600
4天~ 母端(插座)7250 ~ 600
當日可能 公端(插頭)15250 ~ 600
當日可能 母端(插座)15250 ~ 600
4天~ 公端(插頭)25250 ~ 600
4天~ 母端(插座)25250 ~ 600
4天~ 公端(插頭)40250 ~ 600
4天~ 母端(插座)40250 ~ 600
4天~ 公端(插頭)64250 ~ 600
4天~ 母端(插座)64250 ~ 600

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I Heavy duty
用途 電纜線對電纜線、電纜線對基板 容許電流(A) 10 電線連接方法 壓著
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 代表規格 CE / UL / CSA
類型 其他

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767