(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Han Q系列 連結器(壓著結線)。
【特長】
・品質穩定的壓著端子,達到均一接觸電阻(壓著)。
・藉由冷焊達到耐腐蝕性端子(壓著)。
・可準備壓著連接器已壓著完畢的電子配線(壓著)。
【用途】
・可用最佳成本進行電纜線連接(壓著)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Han Q系列 連結器(壓著結線)示意圖
公端 嵌入裝置 (M) 09-12-005-3001
母端 嵌入裝置 (F) 09-12-005-3101
(單位:mm)
Han Q系列 連結器(壓著結線)尺寸圖
型號 |
---|
09-12-007-3001 |
09-12-007-3101 |
09-12-012-3001 |
09-12-012-3101 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 |
---|---|---|---|---|
4天~ | 公端(插頭) | 7 | ||
4天~ | 母端(插座) | 7 | ||
4天~ | 公端(插頭) | 12 | ||
4天~ | 母端(插座) | 12 |
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | G・H・I | G・H・I | Heavy duty |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 電纜線對電纜線 | 容許電流(A) | 10 | 容許電壓(V) | 400 / 600 |
電線連接方法 | 壓著 | 連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 有 |
代表規格 | UL / CSA | 電纜線抽出方向 | ○ | 類型 | 其他 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策