(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Han A系列 連結器(螺絲式結線)

Han A系列 連結器(螺絲式結線)

Han A系列 連結器(螺絲式結線)。
【特長】
・端子沒有電線保護板時,除去電線外皮後,請務必以金屬環壓著再使用。
・由於免工具,可降低結線成本。(螺絲式)。
・須使用2個嵌入裝置完成組裝。
【用途】
・端子沒有電線保護板時也可使用。
・根據連接對象不同,有2種用途。連接外罩:電纜線對電纜線;連接底座:基板對電纜線。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Han A系列 連結器(螺絲式結線)詳情

Han A系列 連結器(螺絲式結線):相關圖像

Han A系列 連結器(螺絲式結線) 尺寸3A 螺絲端子 示意圖
公端 嵌入裝置(M)09-20-003-2611
母端 嵌入裝置(F)09-20-003-2711

Han A系列 連結器(螺絲式結線):相關圖像

Han A系列 連結器(螺絲式結線) 尺寸32A 螺絲端子 示意圖
公端 嵌入裝置(M)09-20-016-2612・09-20-016-2613
母端 嵌入裝置(F)09-20-016-2812・09-20-016-2813

型號
09-20-003-2611
09-20-003-2711
09-20-010-2612
09-20-010-2812
09-20-016-2612
09-20-016-2613
09-20-016-2812
09-20-016-2813
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
4天~ 公端(插頭)310230/400
當日可能 母端(插座)310230/400
4天~ 公端(插頭)1016250
4天~ 母端(插座)1016250
4天~ 公端(插頭)1616250
4天~ 公端(插頭)3216250
4天~ 母端(插座)1616250
4天~ 母端(插座)3216250

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 G・H・I G・H・I Heavy duty
用途 電纜線對電纜線、電纜線對基板 電線連接方法 螺絲固定 連接方向 直型
保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / CSA 類型 其他

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767