(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
熱塑性塑膠製的新Han-Eco系列 外罩/外殼。
【特長】
・輕量、堅固。
・免工具即可迅速組裝。
・幾乎所有Han-Modular系列模組皆可使用。
・材質(外罩/外殼):聚醯胺,含玻璃纖維。
【用途】
・耐環境性高,可於室外使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Han-Eco系列 外罩/外殼(19 41 010 0301)示意圖
(單位:mm)
Han-Eco系列 外罩/外殼(19 41 010 0301)尺寸圖
型號 |
---|
19-41-006-0301 |
19-41-010-0301 |
19-41-016-0301 |
19-41-106-0422 |
19-41-106-0522 |
19-41-110-0422 |
19-41-110-0522 |
19-41-116-0423 |
19-41-116-0523 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 類型 |
---|---|---|---|
4天~ | 台座3模組 | ||
4天~ | 台座4模組 | ||
4天~ | 台座5模組 | ||
4天~ | 直型外罩3模組 | ||
4天~ | 彎角型外罩3模組 | ||
4天~ | 直型外罩4模組 | ||
4天~ | 彎角型外罩4模組 | ||
4天~ | 直型外罩5模組 | ||
4天~ | 彎角型外罩5模組 |
型號 |
---|
Loading...
連結器形狀 | 方型 | 連結器系列開頭字母 | G・H・I | G・H・I | Heavy duty |
---|---|---|---|---|---|
保護功能(耐環境性) | 有 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策