(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

R03系列連結器用 防塵蓋

CONNECTOR ACCESSORIES

R03系列連結器用 防塵蓋

多治見無線電機原創R03系列螺紋鎖定型圓型連結器用防塵蓋。
【特長】
・有插頭用及插座用兩種。
・附繩帶、無繩帶、附扣環等可根據用途配合使用。
・本體材質:聚乙烯。
・繩帶材質:尼龍。
・扣環材質:金屬。
【用途】
・用於尚未嵌合之連結器的防塵保護。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

R03-CR8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

R03系列連結器用防塵蓋的規格

R03シリーズコネクタ用 防塵キャップ:関連画像

R03系列連結器用防塵蓋外形尺寸圖

 

(單位:mm)

 

型號極數BC
R03-CR52・3・512.08.5503.8
R03-CR66・815.59.51003.8
R03-CR81219.59.51003.8
型號
R03-CR8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

適用連結器 圓型連結器 鏈條・繩索 材質 金屬
顏色 其他 保護功能(耐環境性) 其他 規格 板裝用
芯數(芯) 12 類型 R03用防塵蓋

R03系列連結器用 防塵蓋的型號R03-CR8頁面。
記載關於型號R03-CR8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767