(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

IDE用SATA轉換轉接器(Host用)

RELATION INNER STORAGE DEVICE

IDE用SATA轉換轉接器(Host用)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

用於將M/B上的IDE連結器轉換為SATA的轉接器。
【特長】
・將40pin的IDE硬碟轉換為SATA。
・採用JMicron JM20330。
・不需驅動程式。
・不易干涉電腦內部的迷你尺寸。

(i)請注意

  • 【停售通知】 本商品預計2025年3月底停止販售,實際停售日視庫存銷售狀況而定。 無代替品,造成不便敬請見諒。
  • 本產品未附硬碟。
    本產品不保證對所有設備皆可運作。
    請務必先切斷所有設備的電源後再進行連接。
    未附硬碟用電源線。請另外購買。
    安裝在本產品之硬碟,無論任何原因,均不能保證其內部資料及硬碟本體。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TK-AD40SATAD2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品各部位名稱

基板 / 電源線 / 電源元件 / 序列ATA電纜線 / 主機板

基板 / 電源線 / 電源元件 / 序列ATA電纜線 / 主機板

本產品特長

外觀

外觀

不易干涉的精巧尺寸

不易干涉的精巧尺寸

突起少

突起少

附屬品

附屬品

包裝

包裝

規格

介面對應SATA I、II
尺寸W59×D23.5×H24mm
重量約10g
附屬品電源線/20cm、序列ATA電纜線/50cm

對應機種

對應OSWindows 8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、XP、2000
對應硬碟3.5英吋硬碟等
已確認對應狀況

已確認OS

・Windows(R)8.1
  • ※已確認對應狀況的內容不限於此處所列。
型號
TK-AD40SATAD2
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 對應Serial ATA

IDE用SATA轉換轉接器(Host用)的型號TK-AD40SATAD2頁面。
記載關於型號TK-AD40SATAD2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767