(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
附棘輪的鉚合工具。
【特長】
・單線、絞線用附棘輪的鉚合工具。
・鉚合部分採用鋁鍍鋅。
【用途】
・最適合UTP線加工。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HT-500R
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
鉚合工具(附棘輪)
包裝
對應 | RJ-45(8P)、RJ-12(6P)、RJ-11(6P) |
---|---|
附屬品 | 簡易剝皮工具 |
鉚合工具(附棘輪)
包裝
對應: RJ−45(8P)
對應連結器 | ADT-RJ45-□ / ADT-RJ45-□SN / ADT-RJ45-□LN / ADT-RJ45-10FN / ADT-STP-Y10 / ADT-6RJ-□ / ADT-6ERJ系列(與LAN-TL11成套使用) / ADT-6RJT系列 | 用途 | 泛用(簡易剝皮工具套組) | 對應電纜線 | KB-T5-CB / KB-TY5-CB / LA-FL5-CB / KB-T6E-CB / KB-T6L-CB / KB-STP-CB100 / KB-AD5-CB / KB-C5L-CB系列 |
---|---|---|---|---|---|
特徵 | 鉚接工具用(附棘輪)簡易剝皮工具套組 |
鉚合工具(附棘輪)的型號HT-500R頁面。
記載關於型號HT-500R之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策