(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

UL/CSA規格 插頭 (尼龍護蓋) 扭鎖型 20A、30A

UL/CSA規格 插頭 (尼龍護蓋) 扭鎖型 20A、30A

UL/CSA認證規格的扭鎖型20A/30A插頭。
也符合日本電安法(PSE)。
【特長】
・用於電線結線後,連接插座等供應電源給設備等的器具。
・本體/護蓋材質具有耐熱性、耐電痕性等。
・本體與護蓋採用不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
・不僅符合UL/CSA規格認證,也符合日本電安法(PSE)。
【用途】
・最適合進行產品的日本用/其他國家用規格統一化時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

取得UL/CSA規格認證 扭鎖型20A/30A插頭的詳情範例

 

(單位:mm)

 

4322N-L15UL尺寸圖

4322N-L15UL尺寸圖

  • ※ ( )內尺寸:參考值
編號零件名稱個數摘要
1本體A1聚醯胺樹脂
2本體B1聚醯胺樹脂
3塑膠護蓋1聚醯胺樹脂
4夾鉗1聚醯胺樹脂
5接地片1黃銅 鍍鎳
6刃片A2黃銅
7刃片B1黃銅
8端子螺絲4黃銅 M4.5(雙重圓形平面)
9夾鉗螺絲2鋼 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理

 

(單位:mm)

 

3222N-L6UL尺寸圖

3222N-L6UL尺寸圖

  • ※ ( )內尺寸:參考值
編號零件名稱個數摘要
1本體A1聚醯胺樹脂
2本體B1聚醯胺樹脂
3塑膠護蓋1聚醯胺樹脂
4夾鉗1聚醯胺樹脂
5接地片1黃銅 鍍鎳
6刃片A1黃銅
7刃片B1黃銅
8端子螺絲3黃銅 M4
9夾鉗螺絲2鋼 M4 鍍鋅鍍鉻酸鹽處理

取得UL/CSA規格認證 扭鎖型20A/30A插頭的規格範例

【4322N-L15UL:接地型3P 30A 250V(NEMA L15-30)UL/CSA 規格插頭(尼龍護蓋)】

  • 電線連接方式可利用藉由端子螺絲鎖緊的「壓著端子式」與利用電線插入孔的「旋緊式」2種方式
  • NEMA規格型號:NEMA L15-30
  • 顏色:黑色
  • 適用電線(UL/CSA用):10AWG Type SJ
  • 適用電線(日本用):2CT 5.5mm2
  • 電線連接方式(UL/CSA用):旋緊式
  • 電線連接方式(日本用):壓著端子式、旋緊式
  • 適用壓著端子(日本用):R5.5-5
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:136.7g
  • 備註:尼龍護蓋
  • 取得UL/CSA規格認證的產品

【3222N-L6UL:接地型2P 20A 250V(NEMA L6-20)UL/CSA 規格插頭(尼龍護蓋)】

  • NEMA規格型號:NEMA L6-20
  • 顏色:黑色
  • 適用電線(UL/CSA用):12AWG Type SJ
  • 適用電線(日本用):2PNCT 3.5mm2
  • 電線連接方式(UL/CSA用):旋緊式
  • 電線連接方式(日本用):壓著端子式、旋緊式
  • 適用壓著端子(日本用):R3.5-4
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:67.5g
  • 備註:尼龍護蓋
  • 取得UL/CSA規格認證的產品
型號
3222N-L6UL
3312N-L5UL
3322N-L6UL
4322N-L15UL
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 額定電壓
(V)
額定電流
(A)
尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
φA尺寸
(mm)
φB尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型2502086.3393939MAX1586.3
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530103.85454--103.8
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030103.85454--103.8
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030103.85454--103.8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 插頭 有無NEMA規格 代表規格 PSE / UL / CSA
特徵 尼龍蓋板型 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767