(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

插頭 (塑膠護蓋)接地型3P 60A 扭鎖型

插頭 (塑膠護蓋)接地型3P 60A 扭鎖型

扭鎖型60A型超高強度樹脂製插頭護蓋。
【特長】
・用於電線結線後,連接插座等供應電源給設備等的器具。
・本體材質,具有耐熱性、耐電痕性等。
・本體材質:為不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
・護蓋材質:阻燃(UL94V-0以上)規格,且耐衝擊性優異的超高強度聚碳酸酯樹脂。
・附防止刃片變形或手接觸的護蓋。
・輕量且操作性優異的插頭。
・可藉由鎖緊端子螺絲(雙重墊圈),進行「壓著端子式」電線連接。
【用途】
・最適合希望使用高品質/高安全性的高容量吊掛型插頭時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

扭鎖型60A 超高強度樹脂製塑膠護蓋的詳情

4622E產品示意圖

4622E產品示意圖

4662E產品示意圖

4662E產品示意圖

【4622E:接地型3P 60A 250V 插頭(塑膠護蓋)】

  • 顏色:黑色
  • 適用電線:2CT/VCT 14mm2
  • 電線連接方式:壓著端子式
  • 適用壓著端子:R14-6
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:261.1g

【4662E:接地型3P 60A 600V 插頭(塑膠護蓋)】

  • 顏色:黑色
  • 適用電線:2CT/VCT 14mm2
  • 電線連接方式:壓著端子式
  • 適用壓著端子:R14-6
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:259.6g

扭鎖型60A 超高強度樹脂製塑膠護蓋 4622E尺寸圖

 

(單位:mm)

 

4622E尺寸圖

4622E尺寸圖

編號零件名稱個數摘要
1本體A1聚醯胺樹脂
2本體B1聚醯胺樹脂
3分離器1聚醯胺樹脂
4塑膠護蓋1聚碳酸酯樹脂
5夾鉗2聚碳酸酯樹脂
6接地片1銅 鍍鎳
7刃片3銅 鍍錫
8夾鉗螺絲2軟鋼 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理
9端子螺絲4黃銅 M6

扭鎖型60A 超高強度樹脂製塑膠護蓋 4662E尺寸圖

 

(單位:mm)

 

4662E尺寸圖

4662E尺寸圖

編號零件名稱個數摘要
1本體A1聚醯胺樹脂
2本體B1聚醯胺樹脂
3分離器1聚醯胺樹脂
4塑膠護蓋1聚碳酸酯樹脂
5夾鉗2聚碳酸酯樹脂
6接地片1銅 鍍鎳
7刃片3銅 鍍錫
8夾鉗螺絲2軟鋼 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理
9端子螺絲4黃銅 M6
型號
3622E-DEL
4622E
4662E
型號數量折扣標準
出貨日
額定電壓
(V)
尺寸 長度
(mm)
特徵 顏色 L尺寸
(mm)
6天~ 250139---
4天~ 250139塑膠蓋板型139
4天~ 600141塑膠蓋板型141

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 插頭 形狀 接地型3P 扭鎖型 額定電流(A) 60
有無NEMA規格 尺寸 寬度(mm) 73.5 尺寸 厚度(mm) 73.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767