(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
AW、AWN、AWP系列用安裝底座。
【特長】
・可在安裝電源元件、基板模組、端子台等後,將其滑動裝設於塑膠盒中。
・散熱性優異,比塑膠箱更具有耐熱性。
・使用另售的安裝底座,也能順利進行基盤安裝。
・採用散熱片形狀的塑膠盒,散熱效果更高。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體和組成零件(一般型/N型)
(1)附法蘭側板(2)主體框架(3)墊圈(4)安裝螺釘(附十字孔)
使用(另售)安裝底座的使用範例
左側:控制箱,右側:開關箱
型號 | W | D | 對應箱體型號 |
---|---|---|---|
AWC7-8 | 47 | 64 | AW・AWN・AWP7-7-8 |
AWC7-11 | 47 | 94 | AW・AWN・AWP7-7-11 |
AWC7-15 | 47 | 134 | AW・AWN・AWP7-7-15 |
AWC7-20 | 47 | 184 | AW・AWN・AWP7-7-20 |
AWC7-25 | 47 | 234 | AW・AWN・AWP7-7-25 |
AWC8-9 | 61.8 | 74 | AW・AWN・AWP8-5-9 |
AWC8-12 | 61.8 | 99 | AW・AWN・AWP8-5-12 |
AWC8-14 | 61.8 | 124 | AW・AWN・AWP8-5-14 |
AWC8-18 | 61.8 | 159 | AW・AWN・AWP8-5-18 |
AWC9-10 | 66.5 | 81 | AW・AWN・AWP9-9-10 |
AWC9-13 | 66.5 | 106 | AW・AWN・AWP9-9-13 |
AWC9-17 | 66.5 | 151 | AW・AWN・AWP9-9-17 |
AWC9-22 | 66.5 | 201 | AW・AWN・AWP9-9-22 |
AWC9-28 | 66.5 | 256 | AW・AWN・AWP9-9-28 |
AWC11-11 | 86.5 | 90.6 | AW・AWN・AWP11-6-11 |
AWC11-15 | 86.5 | 130.6 | AW・AWN・AWP11-6-15 |
AWC11-19 | 86.5 | 170.6 | AW・AWN・AWP11-6-19 |
AWC11-24 | 86.5 | 220.6 | AW・AWN・AWP11-6-24 |
AWC16-14 | 136.3 | 115.6 | AW・AWN・AWP16-9-14 |
AWC16-18 | 136.3 | 155.6 | AW・AWN・AWP16-9-18 |
AWC16-23 | 136.3 | 205.6 | AW・AWN・AWP16-9-23 |
AWC16-28 | 136.3 | 255.6 | AW・AWN・AWP16-9-28 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸W 橫(寬) | 外形尺寸H 直(高) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 38.9 | 49.2 | - | ||
4天~ | 38.9 | 69.2 | - | ||
4天~ | 38.9 | 94.2 | - | ||
4天~ | 38.9 | 119.2 | - | ||
4天~ | 47 | 64 | 銀色陽極處理 | ||
4天~ | 47 | 134 | - | ||
4天~ | 47 | 184 | - | ||
4天~ | 47 | 234 | - | ||
4天~ | 61.8 | 74 | - | ||
4天~ | 61.8 | 99 | - | ||
4天~ | 61.8 | 124 | - | ||
4天~ | 61.8 | 159 | - | ||
4天~ | 66.5 | 81 | - | ||
4天~ | 66.5 | 151 | - | ||
4天~ | 66.5 | 206 | - | ||
4天~ | 86.5 | 90.6 | - | ||
4天~ | 86.5 | 130.6 | - | ||
4天~ | 86.5 | 170.6 | - | ||
4天~ | 86.5 | 220.6 | - | ||
4天~ | 100.2 | 85.6 | - | ||
4天~ | 100.2 | 160.1 | - | ||
4天~ | 100.2 | 195.6 | - | ||
4天~ | 136.5 | 115.6 | - | ||
4天~ | 136.5 | 155.6 | - | ||
4天~ | 186.1 | 147.8 | - | ||
4天~ | 186.1 | 187.8 | - | ||
4天~ | 186.1 | 237.8 | - | ||
3天~ | 186.1 | 287.8 | - |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 鋁 | 板厚(t) | 1.5 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策