(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・附法蘭支架,容易進行牆面設置。
・共23種尺寸的阻燃性塑膠盒,並備有灰白、深灰2色。
・附有基板安裝用的螺絲柱。
【用途】
・可用於測定器、通訊機、控制器等各種設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
共有23種尺寸、2種顏色類型
TWF系列附法蘭支架阻燃性塑膠盒的組成零件
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 蓋板 | 1 | 阻燃性ABS | 灰白、深灰/皮紋 |
2 | 附法蘭支架 | 1 | 阻燃性ABS | 灰白、深灰/皮紋 |
3 | 安裝螺釘 | 4(僅TWF4-2-5為2) | 鐵(自攻) | 鍍鎳、三價黑鉻酸鹽 |
控制器
通訊設備
開關盒
顏色記號 | 蓋板 | 法蘭 | 安裝螺釘 |
---|---|---|---|
W | 灰白 | 灰白 | 鍍鎳 |
D | 深灰 | 深灰 | 三價黑鉻酸鹽 |
TWF系列附法蘭支架阻燃性塑膠盒尺寸圖
型號 | W | H | D1 (法蘭外側尺寸) | D2 (本體外側尺寸) | UL等級 | 附屬安裝螺釘外側尺寸 | 附屬安裝螺釘顆數 | 自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF4-2-5□ | 35.4 | 22 | 70.4 | 50 | UL94V-0 | M2.6×12 | 2顆 | 19.7 |
TWF5-2-5□ | 50.4 | 17 | 70.4 | 50 | UL94V-1 | M2.6×12 | 4顆 | 21.5 |
TWF5-3-5□ | 50.4 | 27 | 70.4 | 50 | UL94V-1 | M2.6×12 | 4顆 | 26.5 |
TWF5-2-7□ | 50.4 | 17 | 90.4 | 70 | UL94V-1 | M2.6×12 | 4顆 | 29 |
TWF5-3-7□ | 50.4 | 29.5 | 90.4 | 70 | UL94V-1 | M2.6×12 | 4顆 | 36 |
TWF5-4-7□ | 50.4 | 42 | 90.4 | 70 | UL94V-1 | M2.6×12 | 4顆 | 43.5 |
TWF5-3-9□ | 45.6 | 27.5 | 111 | 90 | UL94V-0 | M2.6×12 | 4顆 | 43 |
TWF7-2-11□ | 70.6 | 20.5 | 127 | 105 | UL94V-0 | M2.6×14 | 4顆 | 66.5 |
TWF7-4-11□ | 70.6 | 35.5 | 127 | 105 | UL94V-0 | M2.6×14 | 4顆 | 82 |
TWF7-5-11□ | 70.6 | 50.5 | 127 | 105 | UL94V-0 | M2.6×14 | 4顆 | 96.5 |
TWF7-3-13□ | 65.5 | 25.5 | 150 | 130 | UL94V-0 | M3×16 | 4顆 | 87 |
TWF7-5-13□ | 65.5 | 50 | 150 | 130 | UL94V-0 | M3×16 | 4顆 | 114 |
TWF8-2-8□ | 80.6 | 23.5 | 100.6 | 80 | UL94V-0 | M2.6×14 | 4顆 | 62 |
TWF8-4-8□ | 80.6 | 43.5 | 100.6 | 80 | UL94V-0 | M2.6×14 | 4顆 | 82 |
TWF9-4-17□ | 86 | 35 | 190 | 170 | UL94V-0 | M3×16 | 4顆 | 150 |
TWF9-6-17□ | 86 | 60 | 190 | 170 | UL94V-0 | M3×16 | 4顆 | 184 |
TWF11-5-22□ | 110.3 | 45 | 250.6 | 220 | UL94V-0 | M3×16 | 4顆 | 250 |
TWF11-8-22□ | 110.3 | 75 | 250.6 | 220 | UL94V-0 | M3×16 | 4顆 | 303 |
TWF13-3-13□ | 125.6 | 25 | 155.6 | 125 | UL94V-0 | M3×16 | 4顆 | 155 |
TWF13-5-13□ | 125.6 | 45 | 155.6 | 125 | UL94V-0 | M3×16 | 4顆 | 189 |
TWF13-3-18□ | 125.6 | 25 | 205.6 | 175 | UL94V-0 | M3×16 | 4顆 | 199 |
TWF13-5-18□ | 125.6 | 45 | 205.6 | 175 | UL94V-0 | M3×16 | 4顆 | 242 |
TWF13-7-18□ | 125.6 | 65 | 205.6 | 175 | UL94V-0 | M3×16 | 4顆 | 281 |
TWF4-2-5尺寸圖
型號 | W | H | D1 | D2 | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF4-2-5□ | 35.4 | 22 | 70.4 | 50 | 17 | 29 | 44 |
TWF4-2-5尺寸
TWF5-2-5尺寸圖
型號 | W | H | D1 | D2 | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF5-2-5□ | 50.4 | 17 | 70.4 | 50 | 12 | 45 | 45 |
TWF5-2-5尺寸
TWF5-3-5尺寸圖
型號 | W | H | D1 | D2 | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF5-3-5□ | 50.4 | 27 | 70.4 | 50 | 22 | 44.5 | 44.5 |
TWF5-3-5尺寸
TWF5-2-7、TWF5-3-7、TWF5-4-7尺寸圖
型號 | W | H | D1 | D2 | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF5-2-7□ | 50.4 | 17 | 90.4 | 70 | 12 | 44.5 | 64.5 |
TWF5-3-7□ | 50.4 | 29.5 | 90.4 | 70 | 24.5 | 44 | 64 |
TWF5-4-7□ | 50.4 | 42 | 90.4 | 70 | 37 | 43 | 63 |
TWF5-2-7、TWF5-3-7、TWF5-4-7尺寸
TWF5-3-9尺寸圖
型號 | W | H | D1 | D2 | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF5-3-9□ | 45.6 | 27.5 | 111 | 90 | 21.5 | 39 | 84 |
TWF5-3-9尺寸
TWF7-2-11、TWF7-4-11、TWF7-5-11尺寸圖
型號 | W | H | D1 | D2 | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF7-2-11□ | 70.6 | 20.5 | 127 | 105 | 13.5 | 63.5 | 98.5 |
TWF7-4-11□ | 70.6 | 35.5 | 127 | 105 | 28.5 | 62.5 | 97.5 |
TWF7-5-11□ | 70.6 | 50.5 | 127 | 105 | 43.5 | 61.5 | 96.5 |
TWF7-2-11、TWF7-4-11、TWF7-5-11尺寸
TWF7-3-13、TWF7-5-13尺寸圖
盒蓋內側
法蘭內側
型號 | W | H | D1 | D2 | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF7-3-13□ | 65.5 | 25.5 | 150 | 130 | 17.5 | 58 | 123 |
TWF7-5-13□ | 65.5 | 50 | 150 | 130 | 42 | 56.5 | 121.5 |
TWF7-3-13、TWF7-5-13尺寸
TWF8-2-8、TWF8-4-8尺寸圖
型號 | W | H | D1 | D2 | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF8-2-8□ | 80.6 | 23.5 | 100.6 | 80 | 16.5 | 73.5 | 73.5 |
TWF8-4-8□ | 80.6 | 43.5 | 100.6 | 80 | 36.5 | 72 | 72 |
TWF8-2-8、TWF8-4-8尺寸
TWF9-4-17、TWF9-6-17尺寸圖
型號 | W | H | D1 | D2 | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF9-4-17□ | 86 | 35 | 190 | 170 | 26 | 76.5 | 162.5 |
TWF9-6-17□ | 86 | 60 | 190 | 170 | 51 | 76.5 | 161 |
TWF9-4-17、TWF9-6-17尺寸
TWF11-5-22、TWF11-8-22尺寸圖
型號 | W | H | D1 | D2 | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF11-5-22□ | 110.3 | 45 | 250.6 | 220 | 35 | 101 | 211.5 |
TWF11-8-22□ | 110.3 | 75 | 250.6 | 220 | 65 | 100 | 210 |
TWF11-5-22、TWF11-8-22尺寸
TWF13-3-13、TWF13-5-13尺寸圖
型號 | W | H | D1 | D2 | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF13-3-13□ | 125.6 | 25 | 155.6 | 125 | 16.5 | 118 | 118 |
TWF13-5-13□ | 125.6 | 45 | 155.6 | 125 | 36.5 | 116.5 | 116.5 |
TWF13-3-13、TWF13-5-13尺寸
TWF13-3-18、TWF13-5-18、TWF13-7-18尺寸圖
型號 | W | H | D1 | D2 | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TWF13-3-18□ | 125.6 | 25 | 205.6 | 175 | 16.5 | 117.5 | 167.5 |
TWF13-5-18□ | 125.6 | 45 | 205.6 | 175 | 36.5 | 116.5 | 166.5 |
TWF13-7-18□ | 125.6 | 65 | 205.6 | 175 | 56.5 | 115 | 165 |
TWF13-3-18、TWF13-5-18、TWF13-7-18尺寸
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸W 橫(寬) | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 35.4 | 22 | 70.4 | 深灰 | ||
4天~ | 35.4 | 22 | 70.4 | 灰白 | ||
4天~ | 50.4 | 17 | 70.4 | 深灰 | ||
4天~ | 50.4 | 17 | 70.4 | 灰白 | ||
4天~ | 50.4 | 17 | 90.4 | 深灰 | ||
4天~ | 50.4 | 17 | 90.4 | 灰白 | ||
4天~ | 50.4 | 27 | 70.4 | 深灰 | ||
4天~ | 50.4 | 27 | 70.4 | 灰白 | ||
4天~ | 50.4 | 29.5 | 90.4 | 深灰 | ||
4天~ | 50.4 | 29.5 | 90.4 | 灰白 | ||
4天~ | 45.6 | 27.5 | 111 | 深灰 | ||
4天~ | 45.6 | 27.5 | 111 | 灰白 | ||
4天~ | 50.4 | 42 | 90.4 | 深灰 | ||
4天~ | 50.4 | 42 | 90.4 | 灰白 | ||
4天~ | 70.6 | 20.5 | 127 | 深灰 | ||
4天~ | 70.6 | 20.5 | 127 | 灰白 | ||
4天~ | 65.5 | 25.5 | 150 | 深灰 | ||
4天~ | 65.5 | 25.5 | 150 | 灰白 | ||
4天~ | 70.6 | 35.5 | 127 | 深灰 | ||
4天~ | 70.6 | 35.5 | 127 | 灰白 | ||
4天~ | 70.6 | 50.5 | 127 | 深灰 | ||
4天~ | 70.6 | 50.5 | 127 | 灰白 | ||
4天~ | 65.5 | 50 | 150 | 深灰 | ||
4天~ | 65.5 | 50 | 150 | 灰白 | ||
4天~ | 80.6 | 23.5 | 100.6 | 深灰 | ||
4天~ | 80.6 | 23.5 | 100.6 | 灰白 | ||
4天~ | 80.6 | 43.5 | 100.6 | 深灰 | ||
4天~ | 80.6 | 43.5 | 100.6 | 灰白 | ||
4天~ | 86 | 35 | 190 | 深灰 | ||
4天~ | 86 | 35 | 190 | 灰白 | ||
4天~ | 86 | 60 | 190 | 深灰 | ||
4天~ | 86 | 60 | 190 | 灰白 | ||
4天~ | 110.3 | 45 | 250.6 | 深灰 | ||
4天~ | 110.3 | 45 | 250.6 | 灰白 | ||
3天~ | 110.3 | 75 | 250.6 | 深灰 | ||
4天~ | 110.3 | 75 | 250.6 | 灰白 | ||
4天~ | 125.6 | 25 | 155.6 | 深灰 | ||
4天~ | 125.6 | 25 | 155.6 | 灰白 | ||
4天~ | 125.6 | 25 | 205.6 | 深灰 | ||
4天~ | 125.6 | 25 | 205.6 | 灰白 | ||
4天~ | 125.6 | 45 | 155.6 | 深灰 | ||
4天~ | 125.6 | 45 | 155.6 | 灰白 | ||
4天~ | 125.6 | 45 | 205.6 | 深灰 | ||
4天~ | 125.6 | 45 | 205.6 | 灰白 | ||
4天~ | 125.6 | 65 | 205.6 | 深灰 | ||
4天~ | 125.6 | 65 | 205.6 | 灰白 |
型號 |
---|
Loading...
材質 | 樹脂 | 形狀 | 無指定 | 設置 | 室內 |
---|---|---|---|---|---|
底板・中板 | 無 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 代表規格 | UL |
端子台 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策