(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

AW系列附法蘭支架防水防塵鋁盒

AW系列附法蘭支架防水防塵鋁盒

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • AW系列附法蘭支架防水防塵鋁盒
  • AW系列附法蘭支架防水防塵鋁盒
  • AW系列附法蘭支架防水防塵鋁盒

【特長】
・兼具IP67防水性及散熱效果的鋁盒。附法蘭支架,容易進行牆面安裝。
・本體框架內部附有插槽,可滑動裝設基板及機殼。
【用途】
・適合室外用LED電源裝置、工廠用控制箱等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

聚碳酸酯製成、具高耐衝擊性的防水防塵箱

共有21種尺寸、2種頂蓋的顏色類型。

共有21種尺寸、2種頂蓋的顏色類型

AW系列附法蘭腳墊 防水防塵鋁盒的組成零件

一般型N型

一般型N型的構成內容。

 

一般型N型的組成零件

 

 
編號名稱個數材質顏色/表面處理
1附法蘭側板2ADC12金屬灰、黑色/粉體塗裝
2本體框架1A6063S-T5銀色、黑色/陽極處理
3襯墊2矽膠
4安裝螺釘(附十字孔)8不鏽鋼無處理

屏蔽型E型

屏蔽型E型的構成內容。※側板內側由於未塗裝,可導通。

屏蔽型E型的組成零件

  • ※ 側板內側由於未塗裝,可導通
 
編號名稱個數材質顏色/表面處理
1附法蘭側板2ADC12銀、黑/塗裝(內側未處理)
2本體框架1A6063S-T5銀色、黑色/陽極處理
3屏蔽襯墊2導電性矽膠
4安裝螺釘(附十字孔)8不鏽鋼無處理

本產品的顏色規格

一般型N型

NGS

NGS
金屬灰/銀

NBS

NBS
黑/銀

NBB

NBB
黑/黑

屏蔽型E型

ESS

ESS
銀/銀

EBS

EBS
黑/銀

EBB

EBB
黑/黑

本產品的型號規格

型號WHDL(全長)※熱電阻值
(℃/W)
AW5-4-7□□□54.638.6658511.2
AW5-4-9□□□54.638.6851059.18
AW5-4-11□□□54.638.61101307.64
AW5-4-14□□□54.638.61351556.63
AW7-7-8□□□65.870.8801064.41
AW7-7-11□□□65.870.81101363.5
AW7-7-15□□□65.870.81501762.83
AW7-7-20□□□65.870.82002262.33
AW7-7-25□□□65.870.82502762.02
AW8-5-9□□□80.850.8901165.97
AW8-5-12□□□80.850.81151415.01
AW8-5-14□□□80.850.81401664.37
AW8-5-18□□□80.850.81752013.76
AW9-9-10□□□86.3921001293.1
AW9-9-13□□□86.3921251542.63
AW9-9-17□□□86.3921701992.12
AW9-9-22□□□86.3922202491.79
AW9-9-28□□□86.3922753041.54
AW11-6-11□□□106.3621101394.52
AW11-6-15□□□106.3621501793.62
AW11-6-19□□□106.3621902193.08
AW11-6-24□□□106.3622402692.64
AW12-8-11□□□120771051343.6
AW12-8-14□□□120771401692.93
AW12-8-17□□□12077179.5208.52.47
AW12-8-22□□□120772152442.18
AW16-9-14□□□156.3871351642.64
AW16-9-18□□□156.3871752042.2
AW16-9-23□□□156.3872252541.86
AW16-9-28□□□156.3872753041.63
AW21-9-17□□□206.3871701992.3
AW21-9-21□□□206.3872102391.99
AW21-9-26□□□206.3872602891.72
AW21-9-31□□□206.3873103391.54

下單時請務必於型號末尾的□□□加上顏色規格記號
AW系列附法蘭腳墊 防水防塵鋁盒的型號規格

  • ※ 熱電阻值的計算條件
  • 自然空冷
  • 散熱片垂直於地面,溫度上升60℃時
  • 鋁擠材為陽極處理品
  • 全面元件

本產品的尺寸圖與尺寸

AW5-4

AW5-4的尺寸圖。

AW5-4尺寸圖

 
型號WHD(本體)L(全長)
AW5-4-7□54.638.66585
AW5-4-9□54.638.685105
AW5-4-11□54.638.6110130
AW5-4-14□54.638.6135155

AW5-4尺寸

AW7-7

AW7-7的尺寸圖。

AW7-7尺寸圖

 
型號WHD(本體)L(全長)
AW7-7-8□65.870.880106
AW7-7-11□65.870.8110136
AW7-7-15□65.870.8150176
AW7-7-20□65.870.8200226
AW7-7-25□65.870.8250276

AW7-7尺寸

AW8-5

AW8-5的尺寸圖。

AW8-5尺寸圖

 
型號WHD(本體)L(全長)
AW8-5-9□80.850.890116
AW8-5-12□80.850.8115141
AW8-5-14□80.850.8140166
AW8-5-18□80.850.8175201

AW8-5尺寸

AW9-9

AW9-9的尺寸圖。

AW9-9尺寸圖

 
型號WHD(本體)L(全長)
AW9-9-10□86.392100129
AW9-9-13□86.392125154
AW9-9-17□86.392170199
AW9-9-22□86.392220249
AW9-9-28□86.392275304

AW9-9尺寸

AW11-6

AW11-6的尺寸圖。

AW11-6尺寸圖

 
型號WHD(本體)L(全長)
AW11-6-11□106.362110139
AW11-6-15□106.362150179
AW11-6-19□106.362190219
AW11-6-24□106.362240269

AW11-6尺寸

AW12-8

AW12-8的尺寸圖。

AW12-8尺寸圖

 
型號WHD(本體)L(全長)
AW12-8-11□12077105134
AW12-8-14□12077140169
AW12-8-17□12077179.5208.5
AW12-8-22□12077215244

AW12-8尺寸

AW16-9

AW16-9的尺寸圖。

AW16-9尺寸圖

 
型號WHD(本體)L(全長)
AW16-9-14□156.387135164
AW16-9-18□156.387175204
AW16-9-23□156.387225254
AW16-9-28□156.387275304

AW16-9尺寸

AW21-9

AW21-9的尺寸圖。

AW21-9尺寸圖

 
型號WHD(本體)L(全長)
AW21-9-17□206.387170199
AW21-9-21□206.387210239
AW21-9-26□206.387260289
AW21-9-31□206.387310339

AW21-9尺寸

型號
AW5-4-7EBB
AW5-4-7EBS
AW5-4-7NBB
AW5-4-7NBS
AW5-4-7NGS
AW5-4-9EBB
AW5-4-9EBS
AW5-4-9ESS
AW5-4-9NBB
AW5-4-9NBS
AW5-4-9NGS
AW5-4-11EBB
AW5-4-11EBS
AW5-4-11ESS
AW5-4-11NBB
AW5-4-11NBS
AW5-4-11NGS
AW5-4-14EBB
AW5-4-14EBS
AW5-4-14ESS
AW5-4-14NBB
AW5-4-14NBS
AW5-4-14NGS
AW7-7-8NBB
AW7-7-8NBS
AW7-7-8NGS
AW7-7-11NBB
AW7-7-11NBS
AW7-7-11NGS
AW7-7-15NBB
AW7-7-15NBS
AW7-7-15NGS
AW7-7-20NBB
AW7-7-20NBS
AW7-7-20NGS
AW7-7-25NBB
AW7-7-25NBS
AW7-7-25NGS
AW8-5-9NBB
AW8-5-9NBS
AW8-5-9NGS
AW8-5-12NBS
AW8-5-12NGS
AW8-5-14NBB
AW8-5-14NBS
AW8-5-14NGS
AW8-5-18NBB
AW8-5-18NBS
AW9-9-10NBB
AW9-9-10NBS
AW9-9-10NGS
AW9-9-13NBB
AW9-9-13NBS
AW9-9-13NGS
AW9-9-17NBB
AW9-9-17NBS
AW9-9-17NGS
AW9-9-22NBB
AW9-9-22NBS
AW9-9-22NGS
型號數量折扣標準
出貨日
外形尺寸W 橫(寬) 外形尺寸H 直(高) 外形尺寸D 深(厚) 顏色
5天~ 54.638.665黑/黑
5天~ 54.638.665黑/銀
5天~ 54.638.665黑/黑
5天~ 54.638.665黑/銀
5天~ 54.638.665金屬灰/銀
5天~ 54.638.685黑/黑
5天~ 54.638.685黑/銀
5天~ 54.638.685銀/銀
5天~ 54.638.685黑/黑
5天~ 54.638.685黑/銀
5天~ 54.638.685金屬灰/銀
5天~ 54.638.6110黑/黑
5天~ 54.638.6110黑/銀
5天~ 54.638.6110銀/銀
5天~ 54.638.6110黑/黑
5天~ 54.638.6110黑/銀
5天~ 54.638.6110金屬灰/銀
5天~ 54.638.6135黑/黑
5天~ 54.638.6135黑/銀
5天~ 54.638.6135銀/銀
5天~ 54.638.6135黑/黑
5天~ 54.638.6135黑/銀
5天~ 54.638.6135金屬灰/銀
5天~ 65.870.880黑/黑
5天~ 65.870.880黑/銀
5天~ 65.870.880金屬灰/銀
5天~ 65.870.8110黑/黑
5天~ 65.870.8110黑/銀
5天~ 65.870.8110金屬灰/銀
5天~ 65.870.8150黑/黑
5天~ 65.870.8150黑/銀
5天~ 65.870.8150金屬灰/銀
5天~ 65.870.8200黑/黑
5天~ 65.870.8200黑/銀
5天~ 65.870.8200金屬灰/銀
5天~ 65.870.8250黑/黑
5天~ 65.870.8250黑/銀
5天~ 65.870.8250金屬灰/銀
5天~ 80.850.890黑/黑
5天~ 80.850.890黑/銀
5天~ 80.850.890金屬灰/銀
5天~ 80.850.8115黑/銀
5天~ 80.850.8115金屬灰/銀
5天~ 80.850.8140黑/黑
5天~ 80.850.8140黑/銀
5天~ 80.850.8140金屬灰/銀
5天~ 80.850.8175黑/黑
5天~ 80.850.8175黑/銀
5天~ 86.392100黑/黑
5天~ 86.392100黑/銀
5天~ 86.392100金屬灰/銀
5天~ 86.392125黑/黑
5天~ 86.392125黑/銀
5天~ 86.392125金屬灰/銀
5天~ 86.392170黑/黑
5天~ 86.392170黑/銀
5天~ 86.392170金屬灰/銀
5天~ 86.392220黑/黑
5天~ 86.392220黑/銀
5天~ 86.392220金屬灰/銀

Loading...

基本資訊

材質 形狀 無指定 設置 室內・室外兼用
底板・中板 保護功能(耐環境性) IP67 代表規格
端子台

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767