(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

AC電線夾鉗 ACCD【包裝數為50】

AC電線夾鉗 ACCD

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・防止連結器從公端插頭拔出。
・藉由拉桿操作,固定部前後可動。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ACCD86AS
ACCD107AS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
安裝板厚
(mm)
長度
(mm)

包裝數為50

4天~ 0.8~2.089.45

包裝數為50

4天~ 0.5~2.390.15

Loading...

  1. 1

基本資訊

插頭形狀 電子配線用 顏色 材質 尼龍66
安裝方法 壓扣安裝

此分類還有這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767