(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CE01系列用 端子專用壓著工具

CE01系列用 端子專用壓著工具

CE01系列壓著端子專用手動壓著工具。
【特長】
・各種端子尺寸的專用設計。
・357J-12605含有:工具本體、定位器、止動器(2個)、檢查量規。
・357J-12725含有:工具本體、定位器、檢查量規。
【用途】
・適合水滴、切削油飛濺的工具機、FA設備外部接續使用。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 耐環境性優越的壓型著連結器

CE01コンタクトサイズ別圧着工具

CE01端子尺寸別壓著工具

商品概要

端子型式適用電線工具一套型式工具本體型式定位器擋塊檢查量規端子
插拔工具
AWG #芯線截面
CE01-#08P-C1M8 ~ 105.5 ~ 8.0mm2357J-12605 357J-12606357J-12607
(C1 用擋塊)
357J-12724357J-12609
CE01-#08S-C1M
CE01-#08P-C2M10 ~ 123.5 ~ 5.5mm2357J-12608
(C2 用擋塊)
CE01-#08S-C2M
CE01-#12P-C1M12 ~ 161.25 ~ 3.5mm2357J-12725 357J-12611 357J-12723357J-12612
CE01-#12S-C1M
CE01-#16P-1416142.0mm2 357J-13426   357J-12615
CE01-#16S-1416
CE01-#16P-162016 ~ 200.5 ~ 1.25mm2 357J-13411   
CE01-#16S-1620
CE01-#16P-202420 ~ 240.2 ~ 0.5mm2 357J-13412   
CE01-#16S-2024
CE01-#20P-C118 ~ 220.3 ~ 0.75mm2 357J-13413   357J-13979
CE01-#20S-C1
CE01-#20P-C222 ~ 260.15 ~ 0.3mm2 357J-13414   
CE01-#20S-C2
型號
357J-12725
357J-13411
357J-13412
357J-13413
357J-13414
357J-13426
型號數量折扣標準
出貨日
適用電線尺寸
(AWG)
芯線截面積
(mm2)
4天~ 12~161.25~3.5
4天~ 16~200.5~1.25
4天~ 20~240.2~0.5
4天~ 18~220.3~0.75
4天~ 22~260.15~0.3
4天~ 142.0

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

適用型式 CE01連結器 商品分類 壓著工具

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767