(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

序列ATA3電纜線

序列ATA3電纜線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

附兩個連結器閂扣、傳輸速度6Gbps的對應SATA3電纜線。
【特長】
・對應SATA3的硬碟等設備用
・對應SATA3 600MB/S的電纜線
・藉由使用1條線來依序傳送許多位元方法,不會發生資料線間的訊號錯位
・Serial ATA是序列傳送,因此大幅減少訊號線且無須設定跳接銷
・硬碟與主機板可1對1連接(不分主從)
・附有可確實固定HDD的閂扣(閂扣依使用的機種有可能不對應)
【用途】
・最適合遠距離傳送資料

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

對應傳輸速度6.0Gb/s的電纜線

SATA3電纜線的特長

電纜線長度0.5m 
連結器SATA連結器 7pin母端(附閂扣)-SATA連結器 7pin母端(附閂扣)
線材粗細26AWG

關於本產品特長

與以往的序列ATA2(300Mb/s)相比,序列ATA3(600Mb/s)的有效速度提高為約2倍。

與以往的序列ATA2(300Mb/s)相比,序列ATA3(600Mb/s)的有效速度提高為約2倍。

附兩個閂扣連結器。

附兩個閂扣連結器。

  • ※ 由於是用閂扣連結器(擋板)固定,需要對應HDD閂扣的連結器。
  • ※ 可能會與SATA電源干涉。
對應序列ATA3規格。

對應序列ATA3規格。

型號
TK-SATA3-03
TK-SATA3-03E
TK-SATA3-03RL
TK-SATA3-03SL
TK-SATA3-03UL
TK-SATA3-05
TK-SATA3-05RL
TK-SATA3-05SL
TK-SATA3-07
TK-SATA3-07SL
TK-SATA3-07UL
TK-SATA3-1
型號數量折扣標準
出貨日
種類 通訊規格 電纜線長度
(m)
種類 連結器形狀 JAN代碼
4天~ 通訊電纜SATA0.3序列ATA3SATA連結器 7pin母端(附閂扣)-SATA連結器 7pin母端(附閂扣)4969887859032
4天~ 通訊電纜SATA0.3序列ATA3SATA連結器 7pin母端(附閂扣)-SATA連結器 7pin公端4969887859230
4天~ 通訊電纜SATA0.3序列ATA3SATA連結器 7pin母端(附閂扣)-SATA連結器 7pin母端(右L型)4969887859155
4天~ 通訊電纜SATA0.3序列ATA3SATA連結器 7pin母端(附閂扣)-SATA連結器 7pin母端(附閂扣、下L型)4969887859070
4天~ 通訊電纜SATA0.3序列ATA3SATA連結器 7pin母端(附閂扣)-SATA連結器 7pin母端(上L型)4969887859117
5天~ --0.5序列ATASATA連結器 7pin母端(附閂扣)-ATA連結器 7pin母端(附閂扣)-
4天~ 通訊電纜SATA0.5序列ATA3SATA連結器 7pin母端(附閂扣)-SATA連結器 7pin母端(右L型)4969887859162
5天~ --0.5序列ATA3SATA連結器 7pin母端(附閂扣)-SATA連結器 7pin母端(附閂扣、下L型)4969887859087
4天~ 通訊電纜SATA0.7序列ATA3SATA連結器 7pin母端(附閂扣)-SATA連結器 7pin母端(附閂扣)4969887859056
4天~ 通訊電纜SATA0.7序列ATA3SATA連結器 7pin母端(附閂扣)-SATA連結器 7pin母端(附閂扣、下L型)4969887859094
4天~ 通訊電纜SATA0.7序列ATA3SATA連結器 7pin母端(附閂扣)-SATA連結器 7pin母端(上L型)4969887859131
4天~ 通訊電纜SATA1序列ATA3SATA連結器 7pin母端(附閂扣)-SATA連結器 7pin母端(附閂扣)4969887859063

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767