(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將HDMI規格設備彼此連接用的螢幕線。
【特長】
・對應3D影像、全畫質的高畫質影像。
・自電纜線中心起實施3重屏蔽處理,以保護重要資料不受雜訊干擾。
・雙絞電纜線與屏蔽線每1組皆已實施密閉型鋁屏蔽處理。
・可保護資料免受外來雜訊干擾。
・採用防鏽且較不需擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理連結器外殼與針腳。
【用途】
・便於連接HDMI端子的DVD、HDD錄放影機、高解析度電視、投影機等。
使用範例
連結器圖
包裝
電纜線長度 | 1m |
---|---|
連結器形狀 | HDMI插頭-HDMI插頭 |
電纜線直徑 | 約6.2mm |
電纜線規格 | UL20855 |
對應機種 | 藍光光碟、DVD、HDD錄放影機或播放器、電腦、遊戲機、攝像機、AV放大器(配備HDMI輸出端子的設備)、電視、螢幕、投影機等(配備HDMI輸入端子的機種) |
---|
已確認對應狀況 | 已確認設備 ・ Xperia(TM) GX SO-04D |
---|
2m、直徑6.2mm | 3m、直徑6.2mm | 5m、直徑6.8mm |
---|---|---|
KM-HD20-20 | KM-HD20-30 | KM-HD20-50 |
使用範例
連結器圖
包裝
顏色 | 黑 |
---|---|
電纜線長度 | 0.75m |
電纜線直徑 | 約5.7mm |
連結器形狀 | HDMI插頭-HDMI插頭 |
HDMI規格 | 對應1.4版本、CAT2 |
線材規格 | UL20276 |
對應機種 | DVD、HDD、藍光光碟錄放影機、 PlayStation(R) 3、電腦本體、高畫質電視、螢幕、投影機等 |
---|---|
已確認對應狀況 | 已確認設備 ・ Xperia(TM) GX SO-04D ・ Xperia(TM) Z SO-02E |
---|
1m | 2m | 3m | 5m |
---|---|---|---|
KM-HD20-10H | KM-HD20-20H | KM-HD20-30H | KM-HD20-50HK |
使用範例
連結器圖
連結器尺寸圖
包裝
顏色 | 黑 |
---|---|
電纜線長度 | 1m |
電纜線直徑 | 6.0mm |
連結器形狀 | HDMI插頭 - HDMI插頭 (HDMI Type-A - Type-A) |
HDMI規格 | HIGH SPEED with Ethernet認證 |
線材規格 | UL20276 |
對應機種 | 藍光光碟、DVD、HDD錄放影機或播放器、電腦、遊戲機、攝像機、AV放大器等 ※配備HDMI輸出端子的設備 電視、螢幕、投影機等 ※配備HDMI輸入端子的設備 |
---|---|
已確認對應狀況 | 已確認設備 ・ Xperia(TM) GX SO-04D |
---|
1.5m | 2m |
---|---|
KM-HD20-15DBK | KM-HD20-20DBK |
型號 |
---|
KM-HD20-07H |
KM-HD20-10 |
KM-HD20-10DBK |
KM-HD20-10H |
KM-HD20-15DBK |
KM-HD20-20 |
KM-HD20-20DBK |
KM-HD20-20H |
KM-HD20-30H |
KM-HD20-50 |
KM-HD20-50HK |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (m) | 完成外徑 (mm) | 電纜線規格 | 特長 | TRUSCO代碼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 0.75 | 5.7 | UL20276 | 對應高速 | 818-3928 | ||
4天~ | 1 | 6.2 | UL20855 | 無鹵素節能型 | - | ||
4天~ | 1 | 6 | UL20276 | 對應乙太網高速 | - | ||
4天~ | 1 | 5.7 | UL20276 | 對應高速 | 818-3929 | ||
4天~ | 1.5 | 6 | UL20276 | 對應乙太網高速 | - | ||
4天~ | 2 | 6.2 | UL20855 | 無鹵素節能型 | - | ||
4天~ | 2 | 6 | UL20276 | 對應乙太網高速 | - | ||
10天~ | 2 | 5.7 | UL20276 | 對應高速 | 818-3931 | ||
4天~ | 3 | 5.7 | UL20276 | 對應高速 | 818-3932 | ||
4天~ | 5 | 6.8 | UL20855 | 無鹵素節能型 | - | ||
4天~ | 5 | 6.5 | UL20276 | 對應高速 | 818-3933 |
Loading...
種類 | 電纜線 | 連結器型 CN1 | HDMI A 公端 | 連結器型 CN2 | HDMI A 公端 |
---|---|---|---|---|---|
CN1連結器用 | 直型 | CN2連結器用 | 直型 | 顏色 | 黑 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策