(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
連接配備HDMI端子之設備與配備DVI端子之設備的螢幕線。
【特長】
・雙絞電纜線與屏蔽線每1組皆有實施密閉型鋁屏蔽處理。
・採用防鏽、且較不須擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理連結器外殼與針腳。
【用途】
・可用於有HDMI連結器的DVD、HDD錄放影機。
・最適合作為連接配備DVI連結器(對應HDCP)的高解析度電視等設備的電纜線。
型號:KM-HD21-10/KM-HD21-20/KM-HD21-30/KM-HD21-50
型號:KM-HD21-10K/KM-HD21-15K/KM-HD21-20K/KM-HD21-30K/KM-HD21-50K
包裝範例(KM-HD21-10K)
電纜線長度 | 1m |
---|---|
連結器形狀 | DVI插頭-HDMI插頭 |
電纜線直徑 | 約6.2mm |
電纜線規格 | UL20855 |
2m、直徑6.2mm | 3m、直徑6.2mm | 5m、直徑6.8mm |
---|---|---|
KM-HD21-20 | KM-HD21-30 | KM-HD21-50 |
顏色 | DVI連結器/白(符合PC99規格) HDMI連結器/黑 |
---|---|
電纜線長度 | 1m |
電纜線直徑 | 5.5mm |
連結器形狀 | HDMI插頭-DVI插頭(DVI-D 24pin公端) |
線材規格 | UL20276 |
注意 ※DVI端子無法傳送聲音訊號。聲音用請使用別種傳輸線。※沒有對應HDCP(著作權保護系統)的DVI設備無法使用。 ※輸出側設備與輸入側設備雙方如未對應HDCP,則無法播放影像。 ※無法對應DVI雙通道模式。 |
1.5m | 2m | 3m | 5m |
---|---|---|---|
KM-HD21-15K | KM-HD21-20K | KM-HD21-30K | KM-HD21-50K |
KM-HD21-()的連接部
KM-HD21-()K的連接部
KM-HD21-10、20、30、50
KM-HD21-50
KM-HD21-10K、15K、20K、30K、50K
型號 |
---|
KM-HD21-10K |
KM-HD21-15K |
KM-HD21-20 |
KM-HD21-20K |
KM-HD21-30K |
KM-HD21-50 |
KM-HD21-50K |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (m) | 顏色 | 完成外徑 (mm) | 電纜線規格 | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1 | 黑/白 | 5.5 | UL20276 | 一般型 | ||
4天~ | 1.5 | 黑/白 | 5.5 | UL20276 | 一般型 | ||
4天~ | 2 | 黑 | 6.2 | UL20855 | 節能型 | ||
4天~ | 2 | 黑/白 | 5.5 | UL20276 | 一般型 | ||
4天~ | 3 | 黑/白 | 5.5 | UL20276 | 一般型 | ||
4天~ | 5 | 黑 | 6.8 | UL20855 | 節能型 | ||
4天~ | 5 | 黑/白 | 6 | UL20276 | 一般型 |
Loading...
種類 | 電纜線 | 連結器型 CN1 | HDMI A 公端 | 連結器型 CN2 | DVI-D公端 |
---|---|---|---|---|---|
CN1連結器用 | 直型 | CN2連結器用 | 直型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策