(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
用來連接或中繼DVI、HDMI連結器、傳輸線的轉換轉接器。
【特長】
・AD-HD04可將HDMI公端連結器轉換為DVI 29pin母端(DVI-I)連結器。在中繼HDMI傳輸線與DVI電纜線時使用
・採用防鏽且較不需擔心會隨時間變化而導致訊號劣化的鍍金處理連結器外殼與針腳
【用途】
・最適合連接或中繼連結器、電纜線
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
AD-HD04
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號:AD-HD04
連結器圖
結線圖
連接範例
連結器形狀 | DVI 29pin (DVI-I)母端 英制螺母(4-40)-HDMI母端 |
---|---|
RF座 | 採用可抗雜訊的壓鑄金屬製護蓋 |
SSAC | 為了減少施加於基板與介面的負擔並使體積不致過大而小型化 |
對應機種 | <電纜線> 配備HDMI公端連結器的HDMI傳輸線。 配備DVI公端連結器的DVI傳輸線。 |
類別 | 轉換接頭 | 轉換前規格 | HDMI | 轉換後規格 | DVI |
---|---|---|---|---|---|
連結器形狀 | DVI29pin(DVI-I)母端 英制螺帽(4-40)-HDMI母端 |
HDMI轉接器 AD-HD04的型號AD-HD04頁面。
記載關於型號AD-HD04之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策