(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

彈性體把手 HK系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HK系列彈性體把手的詳情

順手好用、富有彈性的彈性體樹脂製把手。

順手好用,富有彈性的彈性體樹脂製把手。

尺寸圖

尺寸圖

組成零件

編號名稱個數材質顏色/表面處理
1把手1彈性體
2底座1聚醯胺
3補強零件1不鏽鋼無處理
-安裝螺釘(M4×10圓頭(附墊圈))2三價鉻酸鹽

型號尺寸

型號WAHa
HK-1222.52220149.5
HK-31832217110.7
型號
HK-1
HK-3
型號數量折扣標準
出貨日
W
(mm)
H
(mm)
5天~ 222.520
5天~ 18317

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 把手 顏色/表面處理 D(mm) 22
安裝孔(個) 2 安裝孔尺寸 φ4.3 材質 彈性體(把手)/聚醯胺(底座)
規格 容許荷重 20kgf

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767