(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10月31日依台灣行政院人事行政總處發佈停班停課通知~ 受到強颱(康芮)影響,台灣三住公司暫停營運一天
    待正常上班後恢復進行各項作業 如有不便之處請多包涵

D/MS(D190)・(D263)系列 圓型連結器 (型號表)

CONNECTOR

D/MS(D190)・(D263)系列 圓型連結器

可與D/MS連結器或CE02-2A插座互換的防水型圓型連結器。
【特長】
・比MS系列更加強防水性能的連結器、與既有的MS連結器一樣共有73種插入排列。
・符合MIL-DTL-5015的連結器,可與D/MS A/B系列或CE05系列嵌合。
・嵌合時可達到IP67等級防塵・防水性能,D/MS A/B系列無法承受的粉塵飛舞或有水的惡劣環境也可使用。
・與D/MS3102A箱面插座嵌合可維持IP67等級防水性能。
【用途】
・適合當作伺服馬達等産業用設備等需要防滴、防水構造的外部接續用插頭使用。
※與D/MS A/B系列接合時為非防水。
※對手件側連結器若使用CE02-2A,防水性能更佳。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

D/MS3100A18-22SX-BSS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

商品特長

D/MS(D190)シリーズ商品画像
IP67等級保護構造的圓型防水連結器
  • 適合需要防滴、防水構造的外部接續用插頭。
  • 適合用於會受到水滴・切削油飛濺的FA關聯裝置或粉塵飛舞的惡劣環境下的設備。
  • 嵌合狀態下,可達到IP67等級以上耐震動、防水、耐油型。

與D/MS連結器有互換性
  • 符合MIL-DTL-5015的連結器,可與D/MS A/B系列互換。
  • 與既有的MS連結器一樣共有73種插入排列。
  • 可與D/MS A/B系列或CE05系列嵌合。

規格

額定電壓

額定區分額定電壓導體間最短
距離 (mm)
導體間最小
沿面距離 (mm)
DCAC(r.m.s.)
INST250200-1.6
A7005001.63.2
D12509003.24.8
E175012504.86.4

額定電流

端子
尺寸
PIN針端子外徑
(mm)
電流容量 (A)
1 端子
#16φ 1.613A
#12φ 2.423A
#8φ 3.646A
#4φ 5.780A
#0φ 9.1150A

適合電線

端子 適用電線
尺寸最小
焊杯内徑 (mm)
杯部外徑
(mm)
AWG公稱截面積
(mm²)
最大導體徑
(mm)
#161.762.65#16 - #221.251.6
#122.853.79#12 - #143.502.5
#85.216.25#8 - #108.004.5
#48.339.48#4 - # 622.007.0
#011.7913.03#0 -# 250.0011.0

材質・表面處理

型式名材質/表面處理
端子銅合金/鍍銀
固定環銅合金/鍍鎳
前端嵌入裝置鄰苯二甲酸二烯丙酯樹脂(藍色)
後端嵌入裝置鄰苯二甲酸二烯丙酯樹脂(藍色)
墊片合成橡膠(腈)
外殼鍍鋅、三價鉻處理(黑色)

端子排列一覽

連結器組合示意圖

防水連結器組合

防水コネクタ組み合わせ

插頭

D/MS(D190)プラグ品番見本
*注:相手コネクタに CE02 シリーズを使用する場合は、    コンタクト配列一覧表のソケットコンタクト配列になります。

*註:對手件連結器使用 CE02系列時,
   請參考端子排列一覽表的插孔端子排列。

D/MS(D190)プラグ図面
型號
D/MS3100A18-22SX-BSS
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSM・N・O 適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 商品分類 按鍵位置變更 嵌入裝置編號 墊片 外殼尺寸 特長 連結器系列詳細 按鍵位置變更備註 容許電壓 註記 容許電流 註記 嵌合對手件 1 嵌合對手件 2 嵌合對手件 3 嵌合對手件 4 嵌合對手件 5 嵌合對手件 6
12天~ -[MS] D/MS母端(插座)3電纜線對板裝13DC1250/AC900牆面插座X18-22無附加18直型附背殼-按鍵位置更改角度請參考型錄AC900V(r.m.s) / DC1250V-D/MS3106A18-22PX-BSS 【直線插頭】D/MS3106A18-22PX(D190)  【直線插頭】----

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 M・N・O 電線連接方法 焊接
連接方向 直型 代表規格 UL / CUL 鎖定方式 螺絲
外殼(材質/表面處理) 鍍鋅(三價鉻酸鹽處理) 端子 (材質/表面處理) 銅合金/鍍銀 顏色 黑色
其他規格 (MIL)

D/MS(D190)・(D263)系列 圓型連結器的型號D/MS3100A18-22SX-BSS頁面。
記載關於型號D/MS3100A18-22SX-BSS之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
D/MS3100A12S-3PW-BSS
D/MS3100A12S-3PX(D263)
D/MS3100A12S-3PX-BSS
D/MS3100A18-22SY(D263)
D/MS3100A18-22SY-BSS
D/MS3100A18-22SZ(D263)
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSM・N・O 適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 商品分類 按鍵位置變更 嵌入裝置編號 墊片 外殼尺寸 特長 連結器系列詳細 按鍵位置變更備註 容許電壓 註記 容許電流 註記 嵌合對手件 1 嵌合對手件 2 嵌合對手件 3 嵌合對手件 4 嵌合對手件 5 嵌合對手件 6
12天~ -[MS] D/MS公端(插頭)2電纜線對板裝13DC700/AC500牆面插座W12S-3無附加12S直型附背殼-按鍵位置更改角度請參考型錄AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3106A12S-3SW-BSS 【直線插頭】D/MS3106A12S-3SW(D190)  【直線插頭】----
12天~ -其他公端(插頭)2電纜線對板裝13DC700/AC500IP67牆面插座(中繼用)X12S-3無附加12S僅連結器,無背殼D/MS(D263)按鍵位置更改角度請參考型錄AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3106A12S-3SX-BSS 【直線插頭】D/MS3106A12S-3SX(D190)  【直線插頭】----
12天~ -[MS] D/MS公端(插頭)2電纜線對板裝13DC700/AC500牆面插座X12S-3無附加12S直型附背殼-按鍵位置更改角度請參考型錄AC500V(r.m.s) / DC700V-D/MS3106A12S-3SX-BSS 【直線插頭】D/MS3106A12S-3SX(D190)  【直線插頭】----
12天~ -其他母端(插座)3電纜線對板裝13DC1250/AC900IP67牆面插座(中繼用)Y18-22無附加18僅連結器,無背殼D/MS(D263)按鍵位置更改角度請參考型錄AC900V(r.m.s) / DC1250V-D/MS3106A18-22PY-BSS 【直線插頭】D/MS3106A18-22PY(D190)  【直線插頭】----
12天~ -[MS] D/MS母端(插座)3電纜線對板裝13DC1250/AC900牆面插座Y18-22無附加18直型附背殼-按鍵位置更改角度請參考型錄AC900V(r.m.s) / DC1250V-D/MS3106A18-22PY-BSS 【直線插頭】D/MS3106A18-22PY(D190)  【直線插頭】----
12天~ -其他母端(插座)3電纜線對板裝13DC1250/AC900IP67牆面插座(中繼用)Z18-22無附加18僅連結器,無背殼D/MS(D263)按鍵位置更改角度請參考型錄AC900V(r.m.s) / DC1250V-D/MS3106A18-22PZ-BSS 【直線插頭】D/MS3106A18-22PZ(D190)  【直線插頭】----

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767