(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可與D/MS連結器或CE02-2A插座互換的防水型圓型連結器。
【特長】
・比MS系列更加強防水性能的連結器、與既有的MS連結器一樣共有73種插入排列。
・符合MIL-DTL-5015的連結器,可與D/MS A/B系列或CE05系列嵌合。
・嵌合時可達到IP67等級防塵・防水性能,D/MS A/B系列無法承受的粉塵飛舞或有水的惡劣環境也可使用。
・與D/MS3102A箱面插座嵌合可維持IP67等級防水性能。
【用途】
・適合當作伺服馬達等産業用設備等需要防滴、防水構造的外部接續用插頭使用。
※與D/MS A/B系列接合時為非防水。
※對手件側連結器若使用CE02-2A,防水性能更佳。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
D/MS3101A20-22SW(D263)
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
額定區分 | 額定電壓 | 導體間最短 距離 (mm) | 導體間最小 沿面距離 (mm) | |
---|---|---|---|---|
DC | AC(r.m.s.) | |||
INST | 250 | 200 | - | 1.6 |
A | 700 | 500 | 1.6 | 3.2 |
D | 1250 | 900 | 3.2 | 4.8 |
E | 1750 | 1250 | 4.8 | 6.4 |
端子 尺寸 | PIN針端子外徑 (mm) | 電流容量 (A) 1 端子 |
---|---|---|
#16 | φ 1.6 | 13A |
#12 | φ 2.4 | 23A |
#8 | φ 3.6 | 46A |
#4 | φ 5.7 | 80A |
#0 | φ 9.1 | 150A |
端子 | 適用電線 | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 最小 焊杯内徑 (mm) | 杯部外徑 (mm) | AWG | 公稱截面積 (mm²) | 最大導體徑 (mm) |
#16 | 1.76 | 2.65 | #16 - #22 | 1.25 | 1.6 |
#12 | 2.85 | 3.79 | #12 - #14 | 3.50 | 2.5 |
#8 | 5.21 | 6.25 | #8 - #10 | 8.00 | 4.5 |
#4 | 8.33 | 9.48 | #4 - # 6 | 22.00 | 7.0 |
#0 | 11.79 | 13.03 | #0 -# 2 | 50.00 | 11.0 |
型式名 | 材質/表面處理 |
---|---|
端子 | 銅合金/鍍銀 |
固定環 | 銅合金/鍍鎳 |
前端嵌入裝置 | 鄰苯二甲酸二烯丙酯樹脂(藍色) |
後端嵌入裝置 | 鄰苯二甲酸二烯丙酯樹脂(藍色) |
墊片 | 合成橡膠(腈) |
外殼 | 鍍鋅、三價鉻處理(黑色) |
防水連結器組合
*註:對手件連結器使用 CE02系列時,
請參考端子排列一覽表的插孔端子排列。
型號 |
---|
D/MS3101A20-22SW(D263) |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | M・N・O | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 保護功能(耐環境性) | 商品分類 | 按鍵位置變更 | 嵌入裝置編號 | 墊片 | 外殼尺寸 | 特長 | 連結器系列詳細 | 按鍵位置變更備註 | 容許電壓 註記 | 容許電流 註記 | 嵌合對手件 1 | 嵌合對手件 2 | 嵌合對手件 3 | 嵌合對手件 4 | 嵌合對手件 5 | 嵌合對手件 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | - | 其他 | 母端(插座) | 6 | 電纜線對電纜線 | 13/46 | DC700/AC500 | IP67 | 電纜線插座(中繼用) | W | 20-22 | 無附加 | 20 | 僅連結器,無背殼 | D/MS(D263) | 按鍵位置更改角度請參考型錄 | AC500V(r.m.s) / DC700V | 有關容許電流的詳情,請參閱型錄 | D/MS3106A20-22PW-BSS 【直線插頭】 | D/MS3106A20-22PW(D190) 【直線插頭】 | - | - | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | M・N・O | 電線連接方法 | 焊接 |
---|---|---|---|---|---|
連接方向 | 直型 | 代表規格 | UL / CUL | 鎖定方式 | 螺絲 |
外殼(材質/表面處理) | 鍍鋅(三價鉻酸鹽處理) | 端子 (材質/表面處理) | 銅合金/鍍銀 | 顏色 | 黑色 |
其他規格 (MIL) | ○ |
D/MS(D190)・(D263)系列 圓型連結器的型號D/MS3101A20-22SW(D263)頁面。
記載關於型號D/MS3101A20-22SW(D263)之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
D/MS3100A12S-3PW-BSS |
D/MS3100A12S-3PX(D263) |
D/MS3100A12S-3PX-BSS |
D/MS3101A20-22SW-BSS |
D/MS3101A20-22SZ(D263) |
D/MS3101A20-22SZ-BSS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | M・N・O | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 保護功能(耐環境性) | 商品分類 | 按鍵位置變更 | 嵌入裝置編號 | 墊片 | 外殼尺寸 | 特長 | 連結器系列詳細 | 按鍵位置變更備註 | 容許電壓 註記 | 容許電流 註記 | 嵌合對手件 1 | 嵌合對手件 2 | 嵌合對手件 3 | 嵌合對手件 4 | 嵌合對手件 5 | 嵌合對手件 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | - | [MS] D/MS | 公端(插頭) | 2 | 電纜線對板裝 | 13 | DC700/AC500 | 無 | 牆面插座 | W | 12S-3 | 無附加 | 12S | 直型附背殼 | - | 按鍵位置更改角度請參考型錄 | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3SW-BSS 【直線插頭】 | D/MS3106A12S-3SW(D190) 【直線插頭】 | - | - | - | - | ||
12天~ | - | 其他 | 公端(插頭) | 2 | 電纜線對板裝 | 13 | DC700/AC500 | IP67 | 牆面插座(中繼用) | X | 12S-3 | 無附加 | 12S | 僅連結器,無背殼 | D/MS(D263) | 按鍵位置更改角度請參考型錄 | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3SX-BSS 【直線插頭】 | D/MS3106A12S-3SX(D190) 【直線插頭】 | - | - | - | - | ||
11天~ | - | [MS] D/MS | 公端(插頭) | 2 | 電纜線對板裝 | 13 | DC700/AC500 | 無 | 牆面插座 | X | 12S-3 | 無附加 | 12S | 直型附背殼 | - | 按鍵位置更改角度請參考型錄 | AC500V(r.m.s) / DC700V | - | D/MS3106A12S-3SX-BSS 【直線插頭】 | D/MS3106A12S-3SX(D190) 【直線插頭】 | - | - | - | - | ||
11天~ | - | [MS] D/MS | 母端(插座) | 6 | 電纜線對電纜線 | 13/46 | DC700/AC500 | 無 | 電纜線插座 | W | 20-22 | 無附加 | 20 | 直型附背殼 | - | 按鍵位置更改角度請參考型錄 | AC500V(r.m.s) / DC700V | 有關容許電流的詳情,請參閱型錄 | D/MS3106A20-22PW-BSS 【直線插頭】 | D/MS3106A20-22PW(D190) 【直線插頭】 | - | - | - | - | ||
12天~ | - | 其他 | 母端(插座) | 6 | 電纜線對電纜線 | 13/46 | DC700/AC500 | IP67 | 電纜線插座(中繼用) | Z | 20-22 | 無附加 | 20 | 僅連結器,無背殼 | D/MS(D263) | 按鍵位置更改角度請參考型錄 | AC500V(r.m.s) / DC700V | 有關容許電流的詳情,請參閱型錄 | D/MS3106A20-22PZ-BSS 【直線插頭】 | D/MS3106A20-22PZ(D190) 【直線插頭】 | - | - | - | - | ||
11天~ | - | [MS] D/MS | 母端(插座) | 6 | 電纜線對電纜線 | 13/46 | DC700/AC500 | 無 | 電纜線插座 | Z | 20-22 | 無附加 | 20 | 直型附背殼 | - | 按鍵位置更改角度請參考型錄 | AC500V(r.m.s) / DC700V | 有關容許電流的詳情,請參閱型錄 | D/MS3106A20-22PZ-BSS 【直線插頭】 | D/MS3106A20-22PZ(D190) 【直線插頭】 | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策