(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CM10系列(D)型 單壓快速鎖附式 小型・防水連結器用防塵蓋

CONNECTORS

CM10系列(D)型 單壓快速鎖附式 小型・防水連結器用防塵蓋

CM10系列插座連結器用防塵蓋。
【用途】
・覆蓋於連結器的接合部,可防止垃圾或異物掉入。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CM10-R-DC

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CM10系列(D)型連結器 防塵蓋 商品詳細

外形図

外形圖

型號
CM10-R-DC
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

對應系列・機種 CM10(D)系列 材質 聚乙烯 顏色 紅色

CM10系列(D)型 單壓快速鎖附式 小型・防水連結器用防塵蓋的型號CM10-R-DC頁面。
記載關於型號CM10-R-DC之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767