(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
防水D/MS系列連結器用背殼。
【特長】
・不使用保護管也可固定電線的防水背殼。
【用途】
・連結器後端接背殼,防水電線固定頭安裝在背殼後端。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CE02-12SBS-S-D
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
外形圖(不使用保護管時,可維持電線的防水型背殼)
外殼尺寸 | 型式 | L | A | B | C | D | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10SL | CE02-10SLBS-S-D | 20.0 | 18.6 | 6.5 | 6.6 | 17.9 | 9/16-24UNEF-2B | 5/8-24UNEF-2A |
12S | CE02-12SBS-S-D | 20.0 | 21.6 | 6.5 | 6.6 | 20.8 | 11/16-24UNEF-2B | 5/8-24UNEF-2A |
14S | CE02-14SBS-S-D | 25.0 | 22.3 | 7.4 | 9.8 | 20.4 | 3/4-20UNEF-2B | 3/4-20UNEF-2A |
16,16S | CE02-16BS-S-D | 28.0 | 26.5 | 7.0 | 13.0 | 23.4 | 7/8-20UNEF-2B | 7/8-20UNEF-2A |
18 | CE02-18BS-S-D | 31.0 | 30.5 | 10.5 | 16.3 | 26.7 | 1-20UNEF-2B | 1-20UNEF-2A |
20 | CE02-20BS-S-D | 35.0 | 35.0 | 10.9 | 17.8 | 31.6 | 1 1/8-18UNEF-2B | 1 3/16-18UNEF-2A |
22 | CE02-22BS-S-D | 35.0 | 36.5 | 10.9 | 17.8 | 32.4 | 1 1/4-18UNEF-2B | 1 3/16-18UNEF-2A |
24 | CE02-24BS-S-D | 40.5 | 40.0 | 12.2 | 21.0 | 36.6 | 1 3/8-18UNEF-2B | 1 7/16-18UNEF-2A |
28 | CE02-28BS-S-D | 45.0 | 47.2 | 11.9 | 21.0 | 40.0 | 1 5/8-18UNEF-2B | 1 7/16-18UNEF-2A |
32 | CE02-32BS-S-D | 50.0 | 51.4 | 10.0 | 25.8 | 47.0 | 1 7/8-16UN-2B | 1 3/4-18UNS-2A |
36 | CE02-36BS-S-D | 55.0 | 58.4 | 10.0 | 33.8 | 53.1 | 2 1/8-16UN-2B | 2-18UNS-2A |
種類 | 外罩 | 材質 | 鋁合金 | 樣式 | 防水直型 |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 黑 | 規格 | 防水直型 | 對應系列・機種 | D/MS (D190)系列 |
外殼尺寸 | 12S | 材質 | 鋁合金(三價鉻酸鹽處理) | 顏色 | 黑色 |
D/MS(D190)系列用防水直型背殼的型號CE02-12SBS-S-D頁面。
記載關於型號CE02-12SBS-S-D之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策