(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
17JE系列Dsub連結器用的外罩套件。
【特長】
・塑膠外殼重量輕,尺寸小。
・塑膠鍍鎳,具有EMI對策(防干擾)效果。
【用途】
・使用Dsub連結器電線時,可做為連結器外殼兼電線固定頭使用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
17JE-09H-1□-CF
17JE-09H-1□2-CF
17JE-09H-1□4-CF
型式 | 電線完成外徑 φ A |
---|---|
17JE-09H-1□□-CF | φ 7.5 以下 |
17JE-09H2-1□□-CF | φ 5.1 以下 |
17JE-15H-1□ -CF
17JE-15H-1□2-CF
17JE-15H-1□ 4-CF
型式 | 電線完成外徑 φ A |
---|---|
17JE-15H-1□□-CF | φ 8.0 以下 |
17JE-15H2-1□□-CF | φ 5.7 以下 |
17JE-25H-1□ -CF
17JE-25H-1□2-CF
17JE-25H-1□ 4-CF
型式 | 電線完成外徑 φ A |
---|---|
17JE-25H-1□□-CF | φ 9.0 以下 |
17JE-25H2-1□□-CF | φ 6.6 以下 |
17JE-37H-1□ -CF
17JE-37H-1□2-CF
17JE-37H-1□ 4-CF
型式 | 電線完成外徑 φ A |
---|---|
17JE-37H-1□□-CF | φ 10.5 以下 |
17JE-37H2-1□□-CF | φ 7.4 以下 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 樣式 | 規格 | 適用連結器芯數 | 嵌合螺絲尺寸 | 鎖定螺牙類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 9 | M2.6×0.45 | 溝槽、滾花型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 9 | M2.6×0.45 | 附滾花螺絲型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 9 | M2.6×0.45 | 附十字孔型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 9 | M3×0.5 | 附十字孔型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 9 | #4-40UNC | 溝槽、滾花型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 9 | #4-40UNC | 附滾花螺絲型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 9 | #4-40UNC | 附十字孔型 | ||
4天~ | L形外罩 | L形90°型 | 9 | M2.6×0.45 | 附十字孔型 | ||
4天~ | L形外罩 | L形90°型 | 9 | #4-40UNC | 附十字孔型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 15 | M2.6×0.45 | 溝槽、滾花型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 15 | M2.6×0.45 | 附十字孔型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 15 | M3×0.5 | 附十字孔型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 15 | #4-40UNC | 附十字孔型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 25 | M2.6×0.45 | 溝槽、滾花型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 25 | M2.6×0.45 | 附滾花螺絲型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 25 | M2.6×0.45 | 附十字孔型 | ||
8天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 25 | M3×0.5 | 附十字孔型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 25 | #4-40UNC | 溝槽、滾花型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 25 | #4-40UNC | 附滾花螺絲型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 25 | #4-40UNC | 附十字孔型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 37 | M2.6×0.45 | 附滾花螺絲型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 37 | M2.6×0.45 | 附十字孔型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 37 | M3×0.5 | 附十字孔型 | ||
4天~ | 直型外罩 | 直型外罩 | 37 | #4-40UNC | 附十字孔型 |
型號 |
---|
Loading...
種類 | 外罩 | 材質 | 塑膠 | 表面處理 | 鍍鎳 |
---|---|---|---|---|---|
備註 | 無鉛和無鎘對應品 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策