(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

壓著・防水連結器 (CE01系列) (型號表)

CONNECTORS

壓著・防水連結器 (CE01系列)

符合JIS B 6015的防水圓型單壓快速鎖附連結器。
【特長】
・附接地端子,可連接保護迴路。
・使用專用工具結線,可內藏壓著型、與外殼導通的保護迴路用接地端子。
・嵌合時具有IP67等級防塵・防水性壓著端子型連結器。
・利用卡扣鎖方式嵌合,嵌合部有5個定位鍵可防止誤嵌合。
・藉由嵌合音可確實確認鎖附情況,使用拔取工具可輕鬆變更迴路、修正誤配線。
・可與日本航空電子工業(JAE)的JL05系列互換。
【用途】
・可用於必需符合JIS規範的產業設備、工具機,也適合用於需要頻繁安裝、拆卸的設備。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【關連商品介紹】
    JL04連結器線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CE01-2A18-1SC-DOS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CE01系列 壓接・防水連結器

CE01シリーズ 圧着・防水コネクタ

CE01系列為符合JIS B 6015規範的保護迴路接續
・防水・防塵構造,耐環境性佳的壓著型連結器。

適合於多粉塵的惡劣環境外部連接用設備等使用
・水滴或切削油飛濺的工具機
・FA關聯裝置

附保護迴路序列構造
・各連結器皆有1根與外殼導通的保護迴路用接地端子。
・嵌合時比其他端子先接觸、脫離時最後分離的序列構造。

 

 

材質・表面處理

零件名材質/表面處理
外殼鋁合金/鍍鋅、三價鉻處理(黑色)
接頭環鋁合金/鍍鋅、三價鉻處理(黑色)
嵌入裝置聚酯系樹脂(UL94V-O)/灰色
端子銅合金/鍍銀
O型環丁腈橡膠
接地片銅合金/鍍銀
法蘭用墊圈氯丁橡膠或乙丙橡膠

規格

額定電流端子尺寸#20#16#12#8
1根的最大值5A13A23A46A
額定電壓額定區分INSTAD
AC(r.m.s)200500900
DC2507001,250
耐電壓AC(r.m.s.)/1 分鐘1,0002,0002,800
絕緣電阻DC500V 下 5,000M Ω以上
接觸電阻端子尺寸#20#16#12#8
m Ω以下8420.6
使用溫度-55℃〜+125℃
濕度相對溼度 95% 以下

端子排列一覽

コンタクト配列一覧

(註1)本圖為從PIN針嵌入裝置的結合面看出的視點,按鍵為正規位置。

按鍵位置變更

芯數嵌入裝置編號按鍵位置變更θ
WXYZ
422-22160°300°
518-11170°265°
720-1580°280°
24-1080°280°
822-2385°
1018-170°145°260°290°
1720-2980°280°
1918-19A80°110°250°280°
22-1475°150°285°
2424-2880°110°250°280°
3020-3080°110°250°280°
3728-2180°110°250°280°
5224-52A80°110°250°280°
7328-73A80°110°250°280°

組合内使用複數同一連結器時,藉由變更嵌入裝置
的按鍵位置,可使同一按鍵以外不嵌合。

ピンインサートの結合側から見た図
ソケットインサートの結合側から見た図

連結器零件構成

レセプタクル

插座

プラグ

插頭

(註)護蓋嵌入裝置僅#16、#20端子用插座嵌入裝置有。

電纜插座

ケーブルレセプタクル品番見本
  1. 1.連結器形狀(1A:電纜插座)
  2. 2.外殼尺寸(18、20、22、24、28)
  3. 3.端子排列(請參考端子排列一覽表)
  4. 4.端子形狀(P:PIN端子・S:插座端子)
  5. 5.端子類型(C:壓著端子)
  6. 6.按鍵位置變更(無標示:正規位置;W, X, Y, Z:位置變更)
  7. 7.外殻顏色(D:三價鉻處理(黑色))
  8. 8.附屬端子(0:無(另售))
ケーブルレセプタクル図面
ケーブルレセプタクル詳細

箱面插座

ボックスレセプタクル品番見本
  1. 1.連結器形狀(2A:箱面插座)
  2. 2.外殼尺寸(18、20、22、24、28)
  3. 3.端子排列(請參考端子排列一覽表)
  4. 4.端子形狀(P:PIN端子・S:插座端子)
  5. 5.端子類型(C:壓著端子)
  6. 6.按鍵位置變更(無標示:正規位置;W, X, Y, Z:位置變更)
  7. 7.外殼顏色(D:三價鉻處理(黑色))
  8. 8.附屬端子(0:無(另售))
  9. 9.法蘭用墊片有無(無標示:無・S:有)
ボックスレセプタクル図面

註)法蘭用墊片為2A:箱面插座適用,安裝於法蘭後端。(板厚:1.6mm)

ボックスレセプタクル詳細

直型插頭

ストレートプラグ品番見本
  1. 1.連結器形狀(6A:直型插頭)
  2. 2.外殼尺寸(18、20、22、24、28)
  3. 3.端子排列(請參考端子排列一覽表)
  4. 4.端子形狀(P:PIN端子・S:插座端子)
  5. 5.端子類型(C:壓著端子)
  6. 6.按鍵位置變更(無標示:正規位置;W, X, Y, Z:位置變更)
  7. 7.外殻顏色(D:三價鉻處理(黑色))
  8. 8.附屬端子(0:無(另售)))
ストレートプラグ図面

直型插頭圖面

ストレートプラグ詳細
型號
CE01-2A18-1SC-DOS
型號數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 芯數 用途 容許電流
(A)
容許電壓
(V)
商品分類 嵌入裝置編號 墊片 外殼尺寸 外殼(材質/表面處理) 特長 容許電壓 註記 嵌合對手件 1 嵌合對手件 2 嵌合對手件 3 嵌合對手件 4
7天~ 母端(插座)10電纜線對板裝13200/250/500/700箱面插座18-1有附加18鋁合金/鍍鋅,三價鉻酸鹽處理(黑色)僅連結器有關容許電壓的詳情,請參閱型錄CE01-6A18-1PC-DO-BSS 【直線插頭】CE01-6A18-1PC-DO  【直線插頭】--

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CE01
電線連接方法 壓著 連接方向 直型 保護功能(耐環境性) IP67
代表規格 UL / CUL 鎖定方式 卡扣式 按鍵位置變更 正規位置
端子 (材質/表面處理) 銅合金/鍍銀 顏色 黑色 端子 註記 另售
其他規格(JIS)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767