(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
符合JIS B 6015的防水圓型單壓快速鎖附連結器。
【特長】
・附接地端子,可連接保護迴路。
・使用專用工具結線,可內藏壓著型、與外殼導通的保護迴路用接地端子。
・嵌合時具有IP67等級防塵・防水性壓著端子型連結器。
・利用卡扣鎖方式嵌合,嵌合部有5個定位鍵可防止誤嵌合。
・藉由嵌合音可確實確認鎖附情況,使用拔取工具可輕鬆變更迴路、修正誤配線。
・可與日本航空電子工業(JAE)的JL05系列互換。
【用途】
・可用於必需符合JIS規範的產業設備、工具機,也適合用於需要頻繁安裝、拆卸的設備。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CE01-2A24-10PC-DO
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
CE01系列為符合JIS B 6015規範的保護迴路接續
・防水・防塵構造,耐環境性佳的壓著型連結器。
適合於多粉塵的惡劣環境外部連接用設備等使用
・水滴或切削油飛濺的工具機
・FA關聯裝置
附保護迴路序列構造
・各連結器皆有1根與外殼導通的保護迴路用接地端子。
・嵌合時比其他端子先接觸、脫離時最後分離的序列構造。
零件名 | 材質/表面處理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外殼 | 鋁合金/鍍鋅、三價鉻處理(黑色) | |||||||
接頭環 | 鋁合金/鍍鋅、三價鉻處理(黑色) | |||||||
嵌入裝置 | 聚酯系樹脂(UL94V-O)/灰色 | |||||||
端子 | 銅合金/鍍銀 | |||||||
O型環 | 丁腈橡膠 | |||||||
接地片 | 銅合金/鍍銀 | |||||||
法蘭用墊圈 | 氯丁橡膠或乙丙橡膠 |
額定電流 | 端子尺寸 | #20 | #16 | #12 | #8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1根的最大值 | 5A | 13A | 23A | 46A | |||||
額定電壓 | 額定區分 | INST | A | D | |||||
AC(r.m.s) | 200 | 500 | 900 | ||||||
DC | 250 | 700 | 1,250 | ||||||
耐電壓 | AC(r.m.s.)/1 分鐘 | 1,000 | 2,000 | 2,800 | |||||
絕緣電阻 | DC500V 下 5,000M Ω以上 | ||||||||
接觸電阻 | 端子尺寸 | #20 | #16 | #12 | #8 | ||||
m Ω以下 | 8 | 4 | 2 | 0.6 | |||||
使用溫度 | -55℃〜+125℃ | ||||||||
濕度 | 相對溼度 95% 以下 |
(註1)本圖為從PIN針嵌入裝置的結合面看出的視點,按鍵為正規位置。
芯數 | 嵌入裝置編號 | 按鍵位置變更θ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W | X | Y | Z | |||
4 | 22-22 | — | 160° | — | 300° | |
5 | 18-11 | — | 170° | 265° | — | |
7 | 20-15 | 80° | — | — | 280° | |
24-10 | 80° | — | — | 280° | ||
8 | 22-23 | 85° | — | — | — | |
10 | 18-1 | 70° | 145° | 260° | 290° | |
17 | 20-29 | 80° | — | — | 280° | |
19 | 18-19A | 80° | 110° | 250° | 280° | |
22-14 | 75° | 150° | — | 285° | ||
24 | 24-28 | 80° | 110° | 250° | 280° | |
30 | 20-30 | 80° | 110° | 250° | 280° | |
37 | 28-21 | 80° | 110° | 250° | 280° | |
52 | 24-52A | 80° | 110° | 250° | 280° | |
73 | 28-73A | 80° | 110° | 250° | 280° |
組合内使用複數同一連結器時,藉由變更嵌入裝置
的按鍵位置,可使同一按鍵以外不嵌合。
插座
插頭
(註)護蓋嵌入裝置僅#16、#20端子用插座嵌入裝置有。
註)法蘭用墊片為2A:箱面插座適用,安裝於法蘭後端。(板厚:1.6mm)
直型插頭圖面
型號 |
---|
CE01-2A24-10PC-DO |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 芯數 | 用途 | 容許電流 (A) | 容許電壓 (V) | 商品分類 | 嵌入裝置編號 | 墊片 | 外殼尺寸 | 外殼(材質/表面處理) | 特長 | 容許電壓 註記 | 嵌合對手件 1 | 嵌合對手件 2 | 嵌合對手件 3 | 嵌合對手件 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 公端(插頭) | 7 | 電纜線對板裝 | 46 | 500/700 | 箱面插座 | 24-10 | 無 | 24 | 鋁合金/鍍鋅,三價鉻酸鹽處理(黑色) | 僅連結器 | AC500V(r.m.s) / DC700V | CE01-6A24-10SC-DO-BSS 【直線插頭】 | CE01-6A24-10SC-DO 【直線插頭】 | - | - |
Loading...
連結器形狀 | 圓型 | 連結器系列開頭字母 | A・B・C | A・B・C | CE01 |
---|---|---|---|---|---|
電線連接方法 | 壓著 | 連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | IP67 |
代表規格 | UL / CUL | 鎖定方式 | 卡扣式 | 按鍵位置變更 | 正規位置 |
端子 (材質/表面處理) | 銅合金/鍍銀 | 顏色 | 黑色 | 端子 註記 | 另售 |
其他規格(JIS) | ○ |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策