(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單壓鎖定式 小型・防水連結器 CM10系列(D)型

CONNECTORS

單壓鎖定式  小型・防水連結器 CM10系列(D)型

防水型、壓式鎖緊・開啟的單壓鎖定小型圓型連結器。
【特長】
・採用按壓關閉方式可快速嵌合的小型・圓型防水連結器。
・只要壓入公端連結器即可輕鬆鎖附,拆除時旋轉接頭環可解除鎖定。
・因此,受到預期之外,如電線拉扯等的外力時,也不必擔心鬆脫。
・另外,採用金屬外殼的堅固構造,以及輕金屬外殼與樹脂製的固定螺帽,兼備小型輕量與防水性能,適合於各種電氣電子設備,用途廣泛。
・利用按壓關閉方式可快速且確實鎖附。
・裝著接地端子(10芯)。
・使用彎角插頭可實裝於半高卡(low profile)。
・表面處理:黑色
【用途】
・伺服馬達用連結器。
・也可廣泛使用於FA機器或量測設備。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CM10-R2P-D(D7)

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CM10系列 (D)型 單壓鎖定式 小型• 防水連結器

CM10シリーズ (D)タイプ ワンタッチロック方式 小型• 防水コネクタ

黑色三價鉻表面處理的小型・圓型防水連結器

  • 採用單壓式鎖緊・開啟的快速鎖附方式。

只要壓入公端連結器即可輕鬆鎖附・拆除

  • 受到預期之外,如電線拉扯等外力時,也不必擔心鬆脫。

小型輕量兼具防水性能

  • 採用金屬外殼的堅固構造。
  • 背殼、固定螺帽使用輕金屬・樹脂化。
  • 適合於各種電氣電子設備,用途廣泛。

規格

項目2芯10芯
額定電流3A/端子
額定電壓AC200V(r.m.s.)
耐電壓AC1,500V(r.m.s.)/1分鐘AC900V(r.m.s.)/1分鐘
絕緣電阻DC500V時1,000MΩ以上
使用溫度範圍-25℃~+85℃
端子尺寸# 22
防水性IP67(嵌合時)【插座:單體防水】
適合電線插座插座
・焊接:AWG20以下・焊接:AWG20以下
插頭插頭
・壓著:AWG16~20•壓著:AWG20~28
・焊接:AWG16以下•焊接:AWG20以下

材質・表面處理

部品名插座
PIN針前端套筒合成橡膠/黑色
PIN針前端套筒合成樹脂/黑色
PIN針端子銅合金/鍍金
O型環(安裝側)合成橡膠/黑色
插座殼鋁合金/三價鉻(黑色)
固定環銅合金/鍍鎳
接地片銅合金/鍍金
部品名插頭
插座外殼套筒合成樹脂/黒色
插座套筒合成樹脂/黑色
固定PIN針銅合金/鍍鎳
插座端子銅合金/鍍金
接頭環鋅合金/三價鉻(黑色)
O型環(嵌合側)合成橡膠/黑色
插頭外殼鋅合金/三價鉻(黑色)
壓縮彈簧不鏽鋼
背殼鋁合金/三價鉻(黑色)
襯套合成橡膠/黑色
電線夾合成樹脂/白色
固定螺帽合成樹脂/黑色
固定環不鏽鋼

10芯插頭

  • 端子形狀:插座。
  • 結線方式:焊接&壓著。
  • 端子另外販售。

直型插頭

彎角型插頭

10芯ストレートプラグ
10芯アングルプラグ
10芯ストレートプラグ図面
10芯アングルプラグ図面
直型插頭彎角型插頭適用電線外徑
CM10-SP10S-S-DCM10-AP10S-S-Dφ4.0~φ6.0
CM10-SP10S-M-DCM10-AP10S-M-Dφ6.0~φ9.0
CM10-SP10S-L-DCM10-AP10S-L-Dφ9.0~φ11.6

註1: 適用電線外徑為使用緊實型絕緣電線的情況時。

2芯插頭

  • 端子形狀:插座。
  • 結線方式:焊接&壓著。
  • 端子另外販售。

直型插頭

彎角型插頭

2芯ストレートプラグ
2芯アングルプラグ
2芯ストレートプラグ図面
2芯アングルプラグ図面
直型插頭彎角型插頭適用電線外徑
CM10-SP2S-S-DCM10-AP2S-S-Dφ4.0~φ6.0
CM10-SP2S-M-DCM10-AP2S-M-Dφ6.0~φ9.0
CM10-SP2S-L-DCM10-AP2S-L-Dφ9.0~φ11.6

註1: 適用電線外徑為使用緊實型絕緣電線的情況時。

插座

10芯插座

  • 品名:CM10-R10P-D(D7)
  • 端子形狀:PIN針。
  • 結線方式:焊接。
  • 適合電線:AWG20以下。
  • 單體防水構造。
  • No.10端子藉由接地片與外殼連接。

2芯插座

  • 品名:CM10-R2P-D(D7)
  • 端子形狀:PIN針。
  • 結線方式:焊接。
  • 適合電線:AWG20以下。
  • 單體防水構造。
10芯レセプタクル
2芯レセプタクル
10芯レセプタクル図面
2芯レセプタクル図面

安裝孔尺寸(參考)

10芯レセプタクル・取付け穴寸法(参考)
2芯レセプタクル・取付け穴寸法(参考)

嵌合尺寸(單位:mm)

レセプタクル+ストレートプラグ

插座+直型插頭

レセプタクル+アングルプラグ

插座+彎角型插頭

型號
CM10-R2P-D(D7)
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器形狀 圓型 連結器系列開頭字母 A・B・C A・B・C CM10
適用針、連接器 公端(插頭) 芯數 2 用途 電纜線對電纜線
容許電流(A) 3 容許電壓(V) 200 電線連接方法 焊接
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) IP67 代表規格 UL
商品分類 插座 鎖定方式 按壓式 外殼(材質/表面處理) 鋅合金/三價鉻酸鹽
端子 (材質/表面處理) 銅合金/鍍金 顏色 黑色 適用電線 焊接:AWG20以下
端子 註記 附屬 備註 單體防水結構

單壓鎖定式 小型・防水連結器 CM10系列(D)型的型號CM10-R2P-D(D7)頁面。
記載關於型號CM10-R2P-D(D7)之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767